Menu Procurar

Revestimento de fusíveis - Rígido, Sólido

Em produção

Esta gama de tampa de fusível faculta o melhor isolamento de componentes de proteção de circuito sensível. A construção em PVC duro vai proteger os fusíveis frágeis em vidro do impacto e vai proporcionar uma solução mais robusta.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
1 resultado
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprar
0,2932 € - 0,3087 € Solicite o prazo de entrega aqui
Tampa do fusível 9.1 mm (L) Nylon 6/6 Natural

10108642

Intervalo de preços
0,3087 € - 0,2932 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do fusível compatível
    5.0 mm
  • Comprimento do fusível compatível
    20.0 mm
  • Profundidade interna
    6.4 mm
  • Altura geral
    10.3 mm