Menu Procurar

Revestimento de fusíveis - suporte e revestimento

Em stock

Esta gama de tampa de fusível faculta o melhor isolamento de componentes de proteção de circuito sensível. A construção em PVC duro vai proteger os fusíveis frágeis em vidro do impacto e vai proporcionar uma solução mais robusta.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
2 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura total Material completo Comprar
0,2015 € - 0,2121 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.2 mm
Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro a 25%; cobre
0,0962 € - 0,1013 € 500 Em stock
26.0 mm
Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro a 25%; cobre
Tampa do fusível 24.2 mm (L) Glass-Filled Nylon 6/6;Brass Preto

10313039

Intervalo de preços
0,2121 € - 0,2015 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro a 25%; cobre
  • Estilo
    Suporte
  • Diâmetro do fusível compatível
    5.0 mm
  • Comprimento do fusível compatível
    20.0 mm
Tampa do fusível 26.0 mm (L) Glass-Filled Nylon 6/6;Brass Preto

10312926

Intervalo de preços
0,1013 € - 0,0962 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro a 25%; cobre
  • Estilo
    Cobertura
  • Diâmetro do fusível compatível
    5.0 mm
  • Comprimento do fusível compatível
    20.0 mm