Menu Procurar

Revolving Fixed Handles

Em stock

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
17 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Comprimento da rosca Diâmetro da base Comprar
10,1444 € - 10,6733 € Solicite o prazo de entrega aqui
97.0 mm
15.0 mm
26.0 mm
9,0337 € - 9,5097 € 5 Em stock
82.0 mm
15.0 mm
23.0 mm
13,1274 € - 13,815 € Solicite o prazo de entrega aqui
102.0 mm
15.0 mm
27.0 mm
8,0394 € - 8,4519 € Solicite o prazo de entrega aqui
77.0 mm
15.0 mm
23.0 mm
8,0394 € - 8,4519 € Solicite o prazo de entrega aqui
77.0 mm
15.0 mm
23.0 mm
7,5105 € - 7,9018 € Solicite o prazo de entrega aqui
67.0 mm
12.0 mm
20.0 mm
10,1444 € - 10,6733 € 40 Em stock
102.0 mm
15.0 mm
27.0 mm
10,1444 € - 10,6733 € Solicite o prazo de entrega aqui
97.0 mm
15.0 mm
26.0 mm
12,9264 € - 13,6034 € Solicite o prazo de entrega aqui
107.0 mm
15.0 mm
28.0 mm
9,3405 € - 9,8376 € Solicite o prazo de entrega aqui
92.0 mm
15.0 mm
25.0 mm
11,784 € - 12,3975 € Solicite o prazo de entrega aqui
112.0 mm
15.0 mm
29.0 mm
7,5105 € - 7,9018 € 32 Em stock
64.0 mm
12.0 mm
20.0 mm
8,5471 € - 9,002 € Solicite o prazo de entrega aqui
87.0 mm
15.0 mm
25.0 mm
12,9264 € - 13,6034 € Solicite o prazo de entrega aqui
107.0 mm
15.0 mm
28.0 mm
9,3405 € - 9,8376 € 74 Em stock
92.0 mm
15.0 mm
25.0 mm
11,784 € - 12,3975 € Solicite o prazo de entrega aqui
112.0 mm
15.0 mm
29.0 mm
8,5471 € - 9,002 € 1 Em stock
87.0 mm
15.0 mm
25.0 mm
Punho 97.0 mm Tirante roscado M12 15.0 mm

10159064

Intervalo de preços
10,6733 € - 10,1444 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    26.0 mm
  • Comprimento total
    97.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Material da pega
    Termoplástico
  • Cor
    Preto
Punho 82.0 mm Tirante roscado M8 15.0 mm

10158890

Intervalo de preços
9,5097 € - 9,0337 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    23.0 mm
  • Comprimento total
    82.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Material da pega
    Termoplástico
  • Cor
    Preto
Punho 102.0 mm Tirante roscado M12 15.0 mm

10158937

Intervalo de preços
13,815 € - 13,1274 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    27.0 mm
  • Comprimento total
    102.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Material da pega
    Termoplástico
  • Cor
    Preto
Punho 77.0 mm Tirante roscado M8 15.0 mm

10159026

Intervalo de preços
8,4519 € - 8,0394 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    23.0 mm
  • Comprimento total
    77.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Material da pega
    Termoplástico
  • Cor
    Preto
Punho 77.0 mm Tirante roscado M6 15.0 mm

10159019

Intervalo de preços
8,4519 € - 8,0394 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    23.0 mm
  • Comprimento total
    77.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Material da pega
    Termoplástico
  • Cor
    Preto
Punho 67.0 mm Tirante roscado M6 12.0 mm

10158883

Intervalo de preços
7,9018 € - 7,5105 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    20.0 mm
  • Comprimento total
    67.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Material da pega
    Termoplástico
  • Cor
    Preto
Punho 102.0 mm Tirante roscado M10 15.0 mm

10158920

Intervalo de preços
10,6733 € - 10,1444 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    27.0 mm
  • Comprimento total
    102.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Material da pega
    Termoplástico
  • Cor
    Preto
Punho 97.0 mm Tirante roscado M10 15.0 mm

10159057

Intervalo de preços
10,6733 € - 10,1444 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    26.0 mm
  • Comprimento total
    97.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Material da pega
    Termoplástico
  • Cor
    Preto
Punho 107.0 mm Tirante roscado M10 15.0 mm

10159071

Intervalo de preços
13,6034 € - 12,9264 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    28.0 mm
  • Comprimento total
    107.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Material da pega
    Termoplástico
  • Cor
    Preto
Punho 92.0 mm Tirante roscado M8 15.0 mm

10158906

Intervalo de preços
9,8376 € - 9,3405 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Comprimento total
    92.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Material da pega
    Termoplástico
  • Cor
    Preto
Punho 112.0 mm Tirante roscado M10 15.0 mm

10158944

Intervalo de preços
12,3975 € - 11,784 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    29.0 mm
  • Comprimento total
    112.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Material da pega
    Termoplástico
  • Cor
    Preto
Punho 64.0 mm Tirante roscado M6 12.0 mm

10159002

Intervalo de preços
7,9018 € - 7,5105 €

Níveis de stock
32 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    20.0 mm
  • Comprimento total
    64.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Material da pega
    Termoplástico
  • Cor
    Preto
Punho 87.0 mm Tirante roscado M10 15.0 mm

10159040

Intervalo de preços
9,002 € - 8,5471 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Comprimento total
    87.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Material da pega
    Termoplástico
  • Cor
    Preto
Punho 107.0 mm Tirante roscado M12 15.0 mm

10159088

Intervalo de preços
13,6034 € - 12,9264 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    28.0 mm
  • Comprimento total
    107.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Material da pega
    Termoplástico
  • Cor
    Preto
Punho 92.0 mm Tirante roscado M10 15.0 mm

10158913

Intervalo de preços
9,8376 € - 9,3405 €

Níveis de stock
74 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Comprimento total
    92.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Material da pega
    Termoplástico
  • Cor
    Preto
Punho 112.0 mm Tirante roscado M12 15.0 mm

10158951

Intervalo de preços
12,3975 € - 11,784 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    29.0 mm
  • Comprimento total
    112.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Material da pega
    Termoplástico
  • Cor
    Preto
Punho 87.0 mm Tirante roscado M8 15.0 mm

10159033

Intervalo de preços
9,002 € - 8,5471 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Comprimento total
    87.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Material da pega
    Termoplástico
  • Cor
    Preto