Menu Procurar

Revolving Folding Handles

Em stock

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
6 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura do corpo Altura da pega Comprimento total Diâmetro do Corpo Comprar
50,0428 € - 52,6726 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
96.0 mm
96.0 mm
25.0 mm
50,0428 € - 52,6726 € 3 Em stock
25.0 mm
106.0 mm
96.0 mm
25.0 mm
17,6548 € - 18,5857 € 10 Em stock
25.0 mm
106.5 mm
25.0 mm
13,1909 € - 13,889 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
20.0 mm
64.0 mm
20.0 mm
14,693 € - 15,4652 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
25.0 mm
95.0 mm
25.0 mm
23,5363 € - 24,7739 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
25.0 mm
112.0 mm
26.0 mm
Peça dobrável 96.0 mm Preto

10214138

Intervalo de preços
52,6726 € - 50,0428 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do Corpo
    25.0 mm
  • Altura do corpo
    25.0 mm
  • Altura da pega
    96.0 mm
  • Comprimento total
    96.0 mm
  • Material da pega
    Poliamida preenchida com vidro
Peça dobrável 96.0 mm Preto

10214145

Intervalo de preços
52,6726 € - 50,0428 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Diâmetro do Corpo
    25.0 mm
  • Altura do corpo
    25.0 mm
  • Altura da pega
    106.0 mm
  • Comprimento total
    96.0 mm
  • Material da pega
    PA reforçado
Peça dobrável 106.5 mm Preto

10158982

Intervalo de preços
18,5857 € - 17,6548 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Diâmetro do Corpo
    25.0 mm
  • Altura da pega
    25.0 mm
  • Comprimento total
    106.5 mm
  • Material da pega
    Termoplástico
  • Cor
    Preto
Peça dobrável 64.0 mm Preto

10158968

Intervalo de preços
13,889 € - 13,1909 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do Corpo
    20.0 mm
  • Altura do corpo
    20.0 mm
  • Altura da pega
    20.0 mm
  • Comprimento total
    64.0 mm
  • Material da pega
    Termoplástico
Peça dobrável 95.0 mm Preto

10158975

Intervalo de preços
15,4652 € - 14,693 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do Corpo
    25.0 mm
  • Altura do corpo
    25.0 mm
  • Altura da pega
    25.0 mm
  • Comprimento total
    95.0 mm
  • Material da pega
    PA
Peça dobrável 112.0 mm Preto

10158999

Intervalo de preços
24,7739 € - 23,5363 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do Corpo
    26.0 mm
  • Altura do corpo
    25.0 mm
  • Altura da pega
    25.0 mm
  • Comprimento total
    112.0 mm
  • Material da pega
    Termoplástico