Menu Procurar

Rodízios médicos

Em stock

Os rodízios médicos são fundamentais na mobilidade do equipamento no setor dos cuidados de saúde em hospitais, casas de repouso, laboratórios, entre outros. Entre em qualquer instalação de cuidados de saúde e encontrará equipamentos portáteis, tais como monitores e dispositivos de pacientes, ventiladores, camas, carrinhos médicos, guinchos, cadeiras de rodas, entre outros equipamentos, e todos utilizam rodízios e rodas. A nossa vasta gama conta com diferentes tipos de rodízios, incluindo Levina, Linea, Twinwheel, rotativos, placa fixa, entre outros. Estes rodízios são disponibilizados numa vasta gama de cores e materiais, tais como poliuretano, aço banhado a zinco e nylon. Está disponível uma enorme variedade de capacidades de carga e opções de tamanho para responder às necessidades da sua aplicação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
149 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da roda Tipo de rodízio Capacidade de carga Comprar
2,6064 € - 5,7629 € 80 Em stock
30.0 mm
Rodízio dupla roda com haste roscada.
25.0 kg
3,6468 € - 8,0622 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
Placa de rodízio com travão
25.0 kg
3,6864 € - 8,1491 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
Rodízio com orifício de parafuso com travão
25.0 kg
4,069 € - 8,9931 € 140 Em stock
40.0 mm
Rodízio com haste roscada com travão
2,5017 € - 5,5302 € 200 Em stock
30.0 mm
Rodízio dupla roda com placa
20.0 kg
18,4588 € - 40,7997 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
Rodízio Linea dupla roda
100.0 kg
61,2865 € - 64,5123 € Solicite o prazo de entrega aqui
125.0 mm
Rodízio Linea dupla roda
110.0 kg
11,9215 € - 26,3395 € 105 Em stock
75.0 mm
Rodízio Levina com travão
75.0 kg
9,6049 € - 21,2302 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
Rodízio com haste roscada
16,8615 € - 37,2772 € 15 Em stock
125.0 mm
Rodízio com haste roscada
15,7719 € - 34,876 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
Rodízio com haste roscada com travão
11,7628 € - 26,001 € 41 Em stock
75.0 mm
Rodízio com haste roscada com travão
9,1395 € - 20,2147 € 39 Em stock
100.0 mm
Rodízio de placa fixa
80.0 kg
12,5245 € - 27,6935 € 70 Em stock
125.0 mm
Rodízio para placa giratória
80.0 kg
17,7077 € - 39,139 € Solicite o prazo de entrega aqui
125.0 mm
Rodízio com haste roscada com travão
8,4942 € - 18,7655 € 6 Em stock
60.0 mm
Rodízio com haste roscada
8,399 € - 18,5646 € 111 Em stock
50.0 mm
Rodízio com haste roscada com travão
16,4172 € - 36,2935 € 62 Em stock
125.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
80.0 kg
37,0022 € - 81,8004 € Solicite o prazo de entrega aqui
125.0 mm
Rodízio Linea dupla roda com travão
110.0 kg
22,2034 € - 49,1035 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
Rodízio Linea dupla roda com travão
100.0 kg
  • de 8
Pino do rodízio 30.0 mm (D) 22.0 mm (L)

10352021

Intervalo de preços
5,7629 € - 2,6064 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Material da roda
    PP
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda com haste roscada.
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio 40.0 mm 25.0 kg Montagem com parafuso Cinzento

10352052

Intervalo de preços
8,0622 € - 3,6468 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    PP
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Placa de rodízio com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 40.0 mm 25.0 kg Furo do parafuso Cinzento

10352069

Intervalo de preços
8,1491 € - 3,6864 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    PP
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Cinzento Travão do pino do rodízio Haste roscada 40.0 mm

10352076

Intervalo de preços
8,9931 € - 4,069 €

Níveis de stock
140 Em stock
Características
  • Material da roda
    PP
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada com travão
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio 30.0 mm 20.0 kg Montagem com parafuso Cinzento

10352014

Intervalo de preços
5,5302 € - 2,5017 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Material da roda
    PP
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda com placa
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio dupla roda 100.0 mm 100.0 kg Orifício não passante Preto

10193341

Intervalo de preços
40,7997 € - 18,4588 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    PU
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio Linea dupla roda
  • Tipo de montagem
    Blind Hole
Rodízio Linea 125.0 mm 110.0 kg Bolt Hole PA Preto

10637449

Intervalo de preços
64,5123 € - 61,2865 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    PU
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio Linea dupla roda
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio Linea 75.0 mm 75.0 kg Orifício não passante PP Cinzento

10193174

Intervalo de preços
26,3395 € - 11,9215 €

Níveis de stock
105 Em stock
Características
  • Material da roda
    PP
  • Material da armação do rodízio
    PU
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio Levina com travão
  • Tipo de montagem
    Blind Hole
Rodízio com haste roscada com travão 80.0 mm 60.0 kg Cinzento

10283523

Intervalo de preços
21,2302 € - 9,6049 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio com haste roscada com travão 125.0 mm 80.0 kg Cinzento

10283547

Intervalo de preços
37,2772 € - 16,8615 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio com haste roscada com travão 100.0 mm 80.0 kg Cinzento escuro

10283691

Intervalo de preços
34,876 € - 15,7719 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento escuro
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada com travão
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio com haste roscada com travão 75.0 mm 60.0 kg Cinzento escuro

10283677

Intervalo de preços
26,001 € - 11,7628 €

Níveis de stock
41 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento escuro
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada com travão
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio de placa fixa 100.0 mm 28.0 mm Cinzento

10269428

Intervalo de preços
20,2147 € - 9,1395 €

Níveis de stock
39 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa fixa
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 125.0 mm 80.0 kg Parafuso Cinzento

10269466

Intervalo de preços
27,6935 € - 12,5245 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio com haste roscada com travão 125.0 mm 80.0 kg Cinzento escuro

10283707

Intervalo de preços
39,139 € - 17,7077 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento escuro
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada com travão
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio com haste roscada com travão 60.0 mm 60.0 kg Cinzento

10283516

Intervalo de preços
18,7655 € - 8,4942 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio com haste roscada com travão 50.0 mm 40.0 kg Cinzento escuro

10283653

Intervalo de preços
18,5646 € - 8,399 €

Níveis de stock
111 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento escuro
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada com travão
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio 125.0 mm 80.0 kg Parafuso Cinzento

10269503

Intervalo de preços
36,2935 € - 16,4172 €

Níveis de stock
62 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio dupla roda 125.0 mm 110.0 kg Furo do parafuso Preto

10193419

Intervalo de preços
81,8004 € - 37,0022 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    PU
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio Linea dupla roda com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio dupla roda 100.0 mm 100.0 kg Orifício não passante Preto

10193358

Intervalo de preços
49,1035 € - 22,2034 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    PU
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio Linea dupla roda com travão
  • Tipo de montagem
    Blind Hole