Menu Procurar

Rodízios para altas temperaturas

Em stock

Os rodízios de alta temperatura são ideais para equipamentos como rodas de fornos, bem como em aplicações em que se esperem altas temperaturas, tais como equipamentos de fornos industriais e autoclaves. Além de outras aplicações que exijam resistência a altas temperaturas. A nossa gama inclui rodízios de orifício de parafuso, placa fixa e placa rotativa. É disponibilizada uma variedade de opções de materiais e cores, incluindo termoplástico, aço inoxidável e borracha. Estão disponíveis diferentes capacidades de carga e tamanhos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
35 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da roda Tipo de rodízio Material da roda Capacidade de carga Comprar
62,231 € - 137,5682 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
Fenólico
120.0 kg
39,0861 € - 86,4125 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
Fenólico
120.0 kg
34,474 € - 76,2046 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
Rodízio de placa fixa
Polímero termoplástico
100.0 N
40,1227 € - 88,7079 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0 mm
Rodízio de placa fixa
PA
15.0 kg
41,6671 € - 92,0929 € 21 Em stock
80.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
Fenólico
100.0 kg
33,3104 € - 73,6236 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
Fenólico
120.0 kg
46,4167 € - 102,597 € 6 Em stock
100.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
Fenólico
120.0 kg
32,845 € - 72,6081 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
Rodízio para placa giratória
Termoplástico
3,3916 € - 7,4972 € 80 Em stock
60.0 mm
Rodízio para placa giratória
Plástico
40.0 kg
7,0556 € - 15,571 € 103 Em stock
80.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
Plástico
54,858 € - 121,2885 € 14 Em stock
80.0 mm
Rodízio para placa giratória
Fenólico
59,1316 € - 130,7136 € 34 Em stock
80.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
Fenólico
100.0 kg
2,7661 € - 6,1152 € 342 Em stock
50.0 mm
Rodízio para placa giratória
Plástico
35.0 kg
6,1565 € - 13,6034 € 13 Em stock
60.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
Plástico
107,2302 € - 237,0341 € 32 Em stock
100.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
Fenólico
150.0 kg
4,6988 € - 10,3855 € 165 Em stock
80.0 mm
Rodízio para placa giratória
Plástico
50.0 kg
2,933 € - 6,4834 € 264 Em stock
40.0 mm
Rodízio para placa giratória
Plástico
25.0 kg
4,9069 € - 10,8465 € 56 Em stock
50.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
Plástico
33,6912 € - 74,4804 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
Fenólico
100.0 kg
56,8361 € - 125,6361 € 40 Em stock
80.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
Fenólico
100.0 kg
  • de 2
Rodízio 100.0 mm 120.0 kg Furo do parafuso Preto

10277546

Intervalo de preços
137,5682 € - 62,231 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da roda
    100.0 mm
  • Largura da roda
    35.0 mm
  • Altura geral
    127.0 mm
  • Capacidade de carga
    120.0 kg
  • Material da roda
    Fenólico
Rodízio 100.0 mm 120.0 kg Furo do parafuso Preto

10277447

Intervalo de preços
86,4125 € - 39,0861 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da roda
    100.0 mm
  • Largura da roda
    35.0 mm
  • Altura geral
    127.0 mm
  • Capacidade de carga
    120.0 kg
  • Material da roda
    Fenólico
Rodízio de placa fixa 80.0 mm 35.0 mm Branco

10209035

Intervalo de preços
76,2046 € - 34,474 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da roda
    80.0 mm
  • Largura da roda
    35.0 mm
  • Altura geral
    108.0 mm
  • Capacidade de carga
    100.0 N
  • Material da roda
    Polímero termoplástico
Rodízio de placa fixa 35.0 mm Preto

10209059

Intervalo de preços
88,7079 € - 40,1227 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da roda
    35.0 mm
  • Altura geral
    127.0 mm
  • Capacidade de carga
    15.0 kg
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço inoxidável
Rodízio 80.0 mm 100.0 kg Furo do parafuso Preto

10277515

Intervalo de preços
92,0929 € - 41,6671 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • Diâmetro da roda
    80.0 mm
  • Largura da roda
    35.0 mm
  • Altura geral
    108.0 mm
  • Capacidade de carga
    100.0 kg
  • Material da roda
    Fenólico
Rodízio 100.0 mm 120.0 kg Furo do parafuso Preto

10277423

Intervalo de preços
73,6236 € - 33,3104 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da roda
    100.0 mm
  • Largura da roda
    35.0 mm
  • Altura geral
    127.0 mm
  • Capacidade de carga
    120.0 kg
  • Material da roda
    Fenólico
Rodízio 100.0 mm 120.0 kg Furo do parafuso Preto

10277522

Intervalo de preços
102,597 € - 46,4167 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Diâmetro da roda
    100.0 mm
  • Largura da roda
    35.0 mm
  • Altura geral
    127.0 mm
  • Capacidade de carga
    120.0 kg
  • Material da roda
    Fenólico
Rodízio 100.0 mm 152.9 kg Aparafusadas 100.0 mm Preto

10209004

Intervalo de preços
72,6081 € - 32,845 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da roda
    100.0 mm
  • Largura da roda
    50.0 mm
  • Altura geral
    127.0 mm
  • Material da roda
    Termoplástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço inoxidável
Rodízio 60.0 mm 40.0 kg Parafuso Preto

10277591

Intervalo de preços
7,4972 € - 3,3916 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Diâmetro da roda
    60.0 mm
  • Largura da roda
    21.5 mm
  • Altura geral
    79.0 mm
  • Capacidade de carga
    40.0 kg
  • Material da roda
    Plástico
Rodízio 80.0 mm 50.0 kg Montagem com parafuso 47.0 mm Preto

10277638

Intervalo de preços
15,571 € - 7,0556 €

Níveis de stock
103 Em stock
Características
  • Diâmetro da roda
    80.0 mm
  • Largura da roda
    20.0 mm
  • Altura geral
    99.0 mm
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço Zincado
Rodízio 80.0 mm 100.0 kg Aparafusadas 100.0 mm Preto

10277393

Intervalo de preços
121,2885 € - 54,858 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Diâmetro da roda
    80.0 mm
  • Largura da roda
    35.0 mm
  • Altura geral
    108.0 mm
  • Material da roda
    Fenólico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
Rodízio 80.0 mm 100.0 kg 35.0 mm Aparafusadas Preto

10277492

Intervalo de preços
130,7136 € - 59,1316 €

Níveis de stock
34 Em stock
Características
  • Diâmetro da roda
    80.0 mm
  • Largura da roda
    35.0 mm
  • Altura geral
    108.0 mm
  • Capacidade de carga
    100.0 kg
  • Material da roda
    Fenólico
Rodízio 50.0 mm 35.0 kg Montagem com parafuso Preto

10277584

Intervalo de preços
6,1152 € - 2,7661 €

Níveis de stock
342 Em stock
Características
  • Diâmetro da roda
    50.0 mm
  • Largura da roda
    17.0 mm
  • Altura geral
    67.0 mm
  • Capacidade de carga
    35.0 kg
  • Material da roda
    Plástico
Rodízio 60.0 mm 40.0 kg Aparafusadas 47.0 mm Preto

10277621

Intervalo de preços
13,6034 € - 6,1565 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • Diâmetro da roda
    60.0 mm
  • Largura da roda
    21.5 mm
  • Altura geral
    79.0 mm
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço Zincado
Rodízio 100.0 mm 150.0 kg Aparafusadas Preto

10277508

Intervalo de preços
237,0341 € - 107,2302 €

Níveis de stock
32 Em stock
Características
  • Diâmetro da roda
    100.0 mm
  • Largura da roda
    35.0 mm
  • Altura geral
    127.0 mm
  • Capacidade de carga
    150.0 kg
  • Material da roda
    Fenólico
Rodízio 80.0 mm 50.0 kg Parafuso Preto

10277607

Intervalo de preços
10,3855 € - 4,6988 €

Níveis de stock
165 Em stock
Características
  • Diâmetro da roda
    80.0 mm
  • Largura da roda
    20.0 mm
  • Altura geral
    99.0 mm
  • Capacidade de carga
    50.0 kg
  • Material da roda
    Plástico
Rodízio 40.0 mm 25.0 kg Parafuso Preto

10277577

Intervalo de preços
6,4834 € - 2,933 €

Níveis de stock
264 Em stock
Características
  • Diâmetro da roda
    40.0 mm
  • Largura da roda
    17.5 mm
  • Altura geral
    62.0 mm
  • Capacidade de carga
    25.0 kg
  • Material da roda
    Plástico
Rodízio 50.0 mm 35.0 kg Aparafusadas 47.0 mm Preto

10277614

Intervalo de preços
10,8465 € - 4,9069 €

Níveis de stock
56 Em stock
Características
  • Diâmetro da roda
    50.0 mm
  • Largura da roda
    17.0 mm
  • Altura geral
    67.5 mm
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço Zincado
Rodízio 80.0 mm 100.0 kg Furo do parafuso Preto

10277430

Intervalo de preços
74,4804 € - 33,6912 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da roda
    80.0 mm
  • Largura da roda
    35.0 mm
  • Altura geral
    108.0 mm
  • Capacidade de carga
    100.0 kg
  • Material da roda
    Fenólico
Rodízio 80.0 mm 100.0 kg Furo do parafuso Preto

10277539

Intervalo de preços
125,6361 € - 56,8361 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Diâmetro da roda
    80.0 mm
  • Largura da roda
    35.0 mm
  • Altura geral
    108.0 mm
  • Capacidade de carga
    100.0 kg
  • Material da roda
    Fenólico