Menu Procurar

Rodízios

Em stock

Oferecemos uma vasta seleção de rodas para rodízios para satisfazer uma grande variedade de aplicações em vários setores. As nossas rodas estão disponíveis em vários materiais, incluindo: poliamida, poliuretano, borracha e termoplástico. Uma excelente seleção de cores disponíveis, tais como vermelho, azul, cinzento, preto e branco, numa variedade de tamanhos e capacidades de carga de acordo com as suas necessidades.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
51 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da roda Cor Material da roda Capacidade de carga Comprar
0,5425 € - 0,5702 € 340 Em stock
40.0 mm
Preto
PP
24.5 kg
1,0633 € - 2,3503 € 326 Em stock
50.0 mm
Preto
Polímero termoplástico
15.0 kg
2,7101 € - 5,9914 € 420 Em stock
50.0 mm
Vermelho
PA
56.1 kg
2,0989 € - 2,2095 € 80 Em stock
63.0 mm
Cinzento
Plástico
61.2 kg
15,332 € - 16,139 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
Azul
Plástico
152.3 kg
0,9576 € - 2,117 € 660 Em stock
40.0 mm
Preto
Latão
12.0 kg
1,5567 € - 3,4414 € 108 Em stock
40.0 mm
Vermelho
PA
50.1 kg
1,2413 € - 1,3066 € 400 Em stock
50.0 mm
Cinzento
Plástico
40.8 kg
6,8202 € - 7,1851 € Solicite o prazo de entrega aqui
125.0 mm
Cinzento
Plástico
81.6 kg
17,366 € - 18,2724 € 72 Em stock
100.0 mm
Azul
Plástico
152.3 kg
0,7568 € - 1,6737 € 560 Em stock
30.0 mm
Preto; cinzento
PP
20.0 kg
  • de 3
Roda 40.0 mm (D) 17.0 mm 24.5 kg PP Preto

10209295

Intervalo de preços
0,5702 € - 0,5425 €

Níveis de stock
340 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    24.5 kg
  • Diâmetro da roda
    40.0 mm
  • Largura da roda
    17.0 mm
Roda 50.0 mm 11.8 mm 15.0 kg Polímero termoplástico Preto

10292358

Intervalo de preços
2,3503 € - 1,0633 €

Níveis de stock
326 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Polímero termoplástico
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    15.0 kg
  • Diâmetro da roda
    50.0 mm
  • Largura da roda
    11.8 mm
Roda 50.0 mm (D) 18.0 mm 56.1 kg PA Vermelho

10209110

Intervalo de preços
5,9914 € - 2,7101 €

Níveis de stock
420 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida 6
  • Cor
    Vermelho
  • Capacidade de carga
    56.1 kg
  • Diâmetro da roda
    50.0 mm
  • Largura da roda
    18.0 mm
Roda 63.0 mm (D) 22.0 mm 61.2 kg Plástico Cinzento

10209240

Intervalo de preços
2,2095 € - 2,0989 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Cinzento
  • Capacidade de carga
    61.2 kg
  • Diâmetro da roda
    63.0 mm
  • Largura da roda
    22.0 mm
Roda 80.0 mm (D) 36.0 mm 152.3 kg Plástico Azul

10209196

Intervalo de preços
16,139 € - 15,332 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Azul
  • Capacidade de carga
    152.3 kg
  • Diâmetro da roda
    80.0 mm
  • Largura da roda
    36.0 mm
Roda 40.0 mm (D) 9.6 mm 12.0 kg Latão Preto

10292341

Intervalo de preços
2,117 € - 0,9576 €

Níveis de stock
660 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Polímero termoplástico
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    12.0 kg
  • Diâmetro da roda
    40.0 mm
  • Largura da roda
    9.6 mm
Roda 40.0 mm (D) 18.0 mm 50.1 kg PA Vermelho

10209103

Intervalo de preços
3,4414 € - 1,5567 €

Níveis de stock
108 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida 6
  • Cor
    Vermelho
  • Capacidade de carga
    50.1 kg
  • Diâmetro da roda
    40.0 mm
  • Largura da roda
    18.0 mm
Roda 50.0 mm (D) 18.0 mm 40.8 kg Plástico Cinzento

10209233

Intervalo de preços
1,3066 € - 1,2413 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Cinzento
  • Capacidade de carga
    40.8 kg
  • Diâmetro da roda
    50.0 mm
  • Largura da roda
    18.0 mm
Roda 125.0 mm (D) 27.0 mm 81.6 kg Plástico Cinzento

10209271

Intervalo de preços
7,1851 € - 6,8202 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Cinzento
  • Capacidade de carga
    81.6 kg
  • Diâmetro da roda
    125.0 mm
  • Largura da roda
    27.0 mm
Roda 100.0 mm (D) 36.0 mm 152.3 kg Plástico Azul

10209202

Intervalo de preços
18,2724 € - 17,366 €

Níveis de stock
72 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Azul
  • Capacidade de carga
    152.3 kg
  • Diâmetro da roda
    100.0 mm
  • Largura da roda
    36.0 mm
Roda 30.0 mm (D) 17.5 mm 20.0 kg PP Preto; cinzento

10352007

Intervalo de preços
1,6737 € - 0,7568 €

Níveis de stock
560 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Cor
    Preto; cinzento
  • Capacidade de carga
    20.0 kg
  • Diâmetro da roda
    30.0 mm
  • Largura da roda
    17.5 mm