Menu Procurar

Rolos de fita de alta aderência

Em stock

As fitas Duraco High Bond são fitas com um núcleo de espuma acrílica de alto desempenho que atendem a uma ampla gama de necessidades de aplicação. As fitas de alta adesão são resistentes à adulteração, ótimas para unir metais diferentes e excelentes resistentes a ciclos de temperatura. Disponível em 4 cores: transparente, branco, cinzento e preto Transparente é ideal para aplicações de acrílico e vidro transparentes. Especificações: Adesivo: Adesivo permanente de núcleo de espuma acrílica Intervalo de temperatura de serviço: -20 ºF a 300 ºF Aplicações. Aparelhos: substituir fixadores mecânicos em aparelhos de consumo e comerciais. Design: Fixação perfeita de painéis decorativos. Eletrónica: LCD, montagem eletrónica portátil, gabinetes de dados. Promoção de eventos: montagem de bandeiras sem costura e instalação de sinais. AVAC: substituir fixadores mecânicos e soldagem em montagem de cabeceira e unidade de ar condicionado

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
6 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Comprimento total Espessura Total Largura total Comprar
264,7275 € - 264,7275 € 5 Em stock
Transparente
33.0 m
1.0 mm
25.4 mm
342,191 € - 342,191 € 13 Em stock
Cinzento
33.0 m
1.1 mm
12.7 mm
316,8458 € - 316,8458 € 7 Em stock
Transparente
33.0 m
1.0 mm
19.1 mm
368,8637 € - 368,8637 € 11 Em stock
Transparente
33.0 m
1.0 mm
12.7 mm
577,5008 € - 577,5008 € 16 Em stock
Transparente
66.0 m
0.5 mm
12.7 mm
441,075 € - 441,075 € Solicite o prazo de entrega aqui
Transparente
66.0 m
0.5 mm
19.1 mm
Rolo de fita de alta aderência 1.0 mm 25.4 mm 33.0 m

10384626

Intervalo de preços
264,7275 € - 264,7275 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Tipo de adesivo
    Acrílico
  • Cor
    Transparente
  • Removibilidade
    Permanente
  • Comprimento total
    33.0 m
  • Espessura Total
    1.0 mm
Rolo de fita de alta aderência 1.1 mm 12.7 mm 33.0 m

10384633

Intervalo de preços
342,191 € - 342,191 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • Tipo de adesivo
    Acrílico
  • Cor
    Cinzento
  • Removibilidade
    Permanente
  • Comprimento total
    33.0 m
  • Espessura Total
    1.1 mm
Rolo de fita de alta aderência 1.0 mm 19.1 mm 33.0 m

10384619

Intervalo de preços
316,8458 € - 316,8458 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Tipo de adesivo
    Acrílico
  • Cor
    Transparente
  • Removibilidade
    Permanente
  • Comprimento total
    33.0 m
  • Espessura Total
    1.0 mm
Rolo de fita de alta aderência 1.0 mm 12.7 mm 33.0 m

10384602

Intervalo de preços
368,8637 € - 368,8637 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • Tipo de adesivo
    Acrílico
  • Cor
    Transparente
  • Removibilidade
    Permanente
  • Comprimento total
    33.0 m
  • Espessura Total
    1.0 mm
Rolo de fita de alta aderência 0.5 mm 12.7 mm 66.0 m

10384572

Intervalo de preços
577,5008 € - 577,5008 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Tipo de adesivo
    Acrílico
  • Cor
    Transparente
  • Removibilidade
    Permanente
  • Comprimento total
    66.0 m
  • Espessura Total
    0.5 mm
Rolo de fita de alta aderência 0.5 mm 19.1 mm 66.0 m

10384589

Intervalo de preços
441,075 € - 441,075 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de adesivo
    Acrílico
  • Cor
    Transparente
  • Removibilidade
    Permanente
  • Comprimento total
    66.0 m
  • Espessura Total
    0.5 mm