Menu Procurar

Rolos de fita de espuma dupla face - permanente - borracha Dubl Kote

Em stock

O Dubl Kote é uma versátil fita de espuma de dupla face revestida com adesivo de borracha em ambos os lados. É ideal para aplicação manual ou automática. Flexível para espaços de preenchimento e adaptável para unir superfícies irregulares. Projetado para se unir a muitos tipos diferentes de superfícies, incluindo corrugadas, madeira, materiais cobertos por pó, vidro e plásticos com baixa energia superficial. Especificações: Adesivo: Borracha permanente à base de ambos os lados (não recomendado para exposição UV direta) Temperatura de aplicação: 65 ºF a 150 ºF Temperatura de serviço: -20 ºF a 150 ºF Potência de retenção: 1 lb por 1 sq. in. de fita. Aplicações. Exibições temporárias, semipermanentes e permanentes, extrusões de plástico, calhas de gestão de fios, sinalização, tampas, cabeçalhos, ligação de superfície com textura.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
2 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Cor Espessura Total Largura total Comprar
23,2591 € - 24,4833 € 504 Em stock
Branco
27,1356 € - 28,5637 € 16 Em stock
Preto
Rolo de fita de espuma 1.6 mm 12.7 mm 66.0 m Branco

10383612

Intervalo de preços
24,4833 € - 23,2591 €

Níveis de stock
504 Em stock
Características
  • Tipo de adesivo
    Borracha
  • Cor
    Branco
  • Tipo de embalagem
    Roll
  • Preço por
    Rolo
  • Removibilidade
    Permanent
Rolo de fita de espuma 0.8 mm 19.2 mm 66.0 m Preto

10383797

Intervalo de preços
28,5637 € - 27,1356 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Tipo de adesivo
    Borracha
  • Cor
    Preto
  • Tipo de embalagem
    Roll
  • Preço por
    Rolo
  • Removibilidade
    Permanent