Menu Procurar

Rolos de fita de espuma dupla face - removível de um dos lados - Remo One

Em stock

O Remo One é uma fita de espuma adesiva de dupla face com o nosso adesivo permanente extremamente agressivo num lado e o nosso adesivo removível no outro. O lado removível é identificado com o nosso revestimento impresso a vermelho e remove de forma limpa da maioria das superfícies duras e não lamináveis, mesmo após longos períodos de tempo. Especificações: Adesivo: Borracha permanente com base num lado, adesivo removível no lado da montagem lateral. Temperatura de aplicação: 65 ºF a 100 ºF Temperatura de serviço: -20 ºF a 150 ºF Potência de retenção: 1/2 lb por 1 sq. in. de fita. Destinado a uma só utilização. Aplicações. Sinalização promocional e temporária, Displays temporários e permanentes, Gráficos promocionais de uso único, "Violators" e "wobblers", pequenos rolos são ótimos para incluir em kits com todos os tipos de sinalização promocional ou temporária.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
2 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Espessura Total Largura total Comprar
45,9166 € - 48,3333 € 396 Em stock
43,19 € - 45,4633 € 72 Em stock
Rolo de fita de espuma 1.6 mm 25.4 mm 66.0 m Branco

10383872

Intervalo de preços
48,3333 € - 45,9166 €

Níveis de stock
396 Em stock
Características
  • Tipo de adesivo
    Borracha
  • Cor
    Branco
  • Quantidade de papelão
    12
  • Removibilidade
    Removível
  • Código do material
    3919908099
Rolo de fita de espuma 0.8 mm 25.4 mm 66.0 m Branco

10383858

Intervalo de preços
45,4633 € - 43,19 €

Níveis de stock
72 Em stock
Características
  • Tipo de adesivo
    Borracha
  • Cor
    Branco
  • Quantidade de papelão
    12
  • Removibilidade
    Removível
  • Código do material
    3919908099