Menu Procurar

Rolos de ganchos e laços - rolos de gancho

Em stock

Os fixadores de gancho e laço têm um adesivo forte com alta aderência inicial. Os produtos vêm num forro de poliéster claro para fácil libertação. Adere bem a superfícies onduladas, aglomeradas, de vidro, de madeira, de metal revestido a pó e plásticos de baixa energia superficial. Especificações Adesivo: Permanente à base de borracha (não recomendado em aplicações com exposição direta a UV). Material: nylon 100% com revestimento de filme de poliéster transparente. Temperatura de aplicação: 65 ºF a 100 ºF. Temperatura de serviço: -20 ºF a 150 ºF. Aplicações. Livros de amostra, displays POP, expositores, vitrinas, embalagens, catálogos

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
6 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprar
36,5179 € - 38,4404 € Solicite o prazo de entrega aqui
38,7391 € - 40,7775 € Solicite o prazo de entrega aqui
23,824 € - 25,078 € Solicite o prazo de entrega aqui
29,9345 € - 31,51 € 22 Em stock
81,0116 € - 85,2755 € Solicite o prazo de entrega aqui
37,32 € - 39,2838 € 2 Em stock
Rolo de gancho 12.5 mm 22.8 m PA Preto

10311394

Intervalo de preços
38,4404 € - 36,5179 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de adesivo
    Borracha
  • Removibilidade
    Permanente
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3919108025
  • Material de revestimento
    Poliéster
Rolo de gancho 12.5 mm 22.8 m PA Branco

10311424

Intervalo de preços
40,7775 € - 38,7391 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de adesivo
    Borracha
  • Removibilidade
    Permanente
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    3919108025
  • Material de revestimento
    Poliéster
Rolo de gancho 20.0 mm 22.8 m PA Branco

10311431

Intervalo de preços
25,078 € - 23,824 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de adesivo
    Borracha
  • Removibilidade
    Permanente
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    3919101990
  • Material de revestimento
    Poliéster
Rolo de gancho 20.0 mm 22.8 m PA Preto

10311400

Intervalo de preços
31,51 € - 29,9345 €

Níveis de stock
22 Em stock
Características
  • Tipo de adesivo
    Borracha
  • Removibilidade
    Permanente
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3919101990
  • Material de revestimento
    Poliéster
Rolo de gancho 25.0 mm 22.8 m PA Branco

10311448

Intervalo de preços
85,2755 € - 81,0116 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de adesivo
    Borracha
  • Removibilidade
    Permanente
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    3919108025
  • Material de revestimento
    Poliéster
Rolo de gancho 25.0 mm 22.8 m PA Preto

10311417

Intervalo de preços
39,2838 € - 37,32 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Tipo de adesivo
    Borracha
  • Removibilidade
    Permanente
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3919101990
  • Material de revestimento
    Poliéster