Menu Procurar

AnchorLock 6.0 mm (E) 24.0 mm (C) PC Vermelho

O AnchorLock é indicado para uma grande variedade de aplicações devido à sua flexibilidade quanto ao comprimento do arame. Inviolável devido aos números de série na parte interna e externa. Cabe em espaços estreitos. Aplica-se puxando o arame firmemente e clicando a caixa de fixação no lugar.
Referência da Essentra:

20122201

Número de peça do fabricante:

1222187

1000 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 + 0,2431 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

243,10 €

1000 x 0,2431 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material do corpo Polycarbonate
Cor Vermelho
Dispositivo de imobilização Ponteira de poliestireno de alto impacto com 3 conjuntos de setas
Removibilidade Ferramenta de corte necessária
Tipo AnchorLock
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos