Menu Procurar

Sheet Metal Plugs - Variable Hole

Em stock

Sheet Metal Plugs are used to blank holes during transportation and can be used on finished sheet metal products, to provide a clean finish. The plug protects the handler from machine cut holes, in the sheet metal, containing hazardous shards around the edges.

The plug can also protect internal threads from damage during transportation. The variable hole part design allows each part to plug a variety of sheet metal hole sizes.

This is an interesting choice if your project requires multiple holes to be protected, yet you prefer a consistent design for a great overall appearance. Typically used in a variety of sheet metal panel applications, on products from various industries.

  • Used to blank holes during transportation.
  • Protects internal threads from damage during transportation.
  • Used in sheet metal panel applications on products from different industries.
Material: ABS Colour: Black Series Code: SRTFLH

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
8 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D d1 d2 h1 Intervalo de espessura do painel compatível Comprar
0,081 € - 0,126 € 500 Em stock
18.5 mm
2.0 mm
0.8 - 3.2 mm
0,0956 € - 0,1488 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.3 mm
2.0 mm
0.8 - 3.2 mm
0,1107 € - 0,1723 € 1699 Em stock
43.3 mm
2.0 mm
0.8 - 3.2 mm
0,1005 € - 0,1563 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.5 mm
2.0 mm
0.8 - 3.2 mm
0,1163 € - 0,181 € 337 Em stock
52.5 mm
2.0 mm
0.8 - 3.2 mm
0,0882 € - 0,1373 € 2364 Em stock
21.5 mm
2.0 mm
0.8 - 3.2 mm
0,1054 € - 0,164 € 1089 Em stock
35.0 mm
2.0 mm
0.8 - 3.2 mm
0,0769 € - 0,1197 € 2482 Em stock
16.0 mm
2.0 mm
0.8 - 3.2 mm
Tampão de chapa metálica 18.5 mm Preto ABS

20571023

Intervalo de preços
0,126 € - 0,081 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • D
    18.5 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.2 mm
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Tampão de chapa metálica 25.3 mm Preto ABS

20571047

Intervalo de preços
0,1488 € - 0,0956 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    25.3 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.2 mm
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Tampão de chapa metálica 43.3 mm Preto ABS

20571078

Intervalo de preços
0,1723 € - 0,1107 €

Níveis de stock
1699 Em stock
Características
  • D
    43.3 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.2 mm
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Tampão de chapa metálica 32.5 mm Preto ABS

20571054

Intervalo de preços
0,1563 € - 0,1005 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    32.5 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.2 mm
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Tampão de chapa metálica 52.5 mm Preto ABS

20571085

Intervalo de preços
0,181 € - 0,1163 €

Níveis de stock
337 Em stock
Características
  • D
    52.5 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.2 mm
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Tampão de chapa metálica 21.5 mm Preto ABS

20571030

Intervalo de preços
0,1373 € - 0,0882 €

Níveis de stock
2364 Em stock
Características
  • D
    21.5 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.2 mm
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Tampão de chapa metálica 35.0 mm Preto ABS

20571061

Intervalo de preços
0,164 € - 0,1054 €

Níveis de stock
1089 Em stock
Características
  • D
    35.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.2 mm
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Tampão de chapa metálica 16.0 mm Preto ABS

20571016

Intervalo de preços
0,1197 € - 0,0769 €

Níveis de stock
2482 Em stock
Características
  • D
    16.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.2 mm
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto