Menu Procurar

Split Bushing Bearings

Em stock



Series Code :SR2019

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
3 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho do furo compatível Diâmetro exterior da flange Espessura mínima do painel Altura da inserção Diâmetro da ponteira Espessura máxima do painel Espessura da flange Comprar
1,6637 € - 1,751 € 6300 Em stock
3.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
2.1 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
7.0 mm
1.5 mm
2.1 mm
4.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
0,5151 € - 0,5439 € 171878 Em stock
10.0 mm
15.0 mm
2.1 mm
2.1 mm
10.0 mm
2.1 mm
0.8 mm
Bucha 3.0 mm 4.2 mm 6.0 mm PA Natural

10091432

Intervalo de preços
1,751 € - 1,6637 €

Níveis de stock
6300 Em stock
Características
  • Tamanho do furo compatível
    3.0 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    6.0 mm
  • Espessura da flange
    0.8 mm
  • Diâmetro da ponteira
    3.0 mm
  • Altura da inserção
    2.1 mm
Bucha 4.0 mm 5.2 mm 7.0 mm PA Natural

10217511


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.0 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    7.0 mm
  • Espessura da flange
    0.8 mm
  • Diâmetro da ponteira
    4.0 mm
  • Altura da inserção
    2.1 mm
Passa-fios de cabo 10.0 mm 11.6 mm 15.0 mm PA Natural

10588116

Intervalo de preços
0,5439 € - 0,5151 €

Níveis de stock
171878 Em stock
Características
  • Tamanho do furo compatível
    10.0 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    15.0 mm
  • Espessura da flange
    0.8 mm
  • Diâmetro da ponteira
    10.0 mm
  • Altura da inserção
    2.1 mm