Menu Procurar

Anilha Belleville AMS 11.2 mm 22.2 mm

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Stainless Steel.
Referência da Essentra:

10444368

Número de peça do fabricante:

1218241

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 99 3,195 €
100 + 3,0355 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar em múltiplos de 20

Preço total:

63,90 €

20 x 3,195 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro exterior 22.2 mm
Diâmetro interior 11.2 mm
Espessura 1.1 mm
Altura em carga 1.4 mm
Carrega na deflexão mínima 1018.0 N
Material Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos