Menu Procurar

Anilha Belleville 22.2 mm 44.5 mm 2891.0 N Aço inoxidável

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Stainless Steel.
Referência da Essentra:

10641033

Número de peça do fabricante:

1218259

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 99 7,4975 €
100 + 7,122 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar em múltiplos de 20

Preço total:

149,95 €

20 x 7,4975 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro exterior 44.5 mm
Diâmetro interior 22.2 mm
Espessura 1.5 mm
Altura em carga 2.2 mm
Carga na posição plana 2891.0 N
Carrega na deflexão máxima 2304.0 N
Carrega na deflexão mínima 1699.0 N
Material Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos