Menu Procurar

Suporte de abraçadeiras de cabo Adesivo 3.6 mm PA Natural

Referência da Essentra:

10246061

Número de peça do fabricante:

460331

13616 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,1411 €
500 + 0,1341 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

14,11 €

100 x 0,1411 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Método de montagem Adesivo
Intervalo de largura compatível da abraçadeira de cabos 2.4 - 3.6 mm
Altura geral 4.0 mm
Comprimento total 21.8 mm
Largura total 4.7 mm
Material completo Poliamida 6.6
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos