Menu Procurar

Suporte de abraçadeiras de cabo Adesivo M4 4.5 mm PA Preto

Suporte de abraçadeiras de cabos de montagem adesiva que não exige a utilização de ferramentas para a instalação. Recomendado para feixes de cabos leves. Se for necessário suporte adicional, possui um orifício de parafuso central.
Referência da Essentra:

10277096

Número de peça do fabricante:

494648

5600 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,135 €
500 + 0,1282 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

13,50 €

100 x 0,135 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Método de montagem Adesivo
Intervalo de largura compatível da abraçadeira de cabos 2.4 - 4.5 mm
Altura geral 4.5 mm
Comprimento total 18.0 mm
Largura total 18.0 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos