Menu Procurar

Suporte de abraçadeiras de cabo Adesivo 6 0.142 in PA Preto

Adhesive mount cable tie holder that doesn't require tools for installation. Recommended for light weight wire bundles. It has a centered screw hole if additional support is needed. Manufactured in UV resistant nylon
Referência da Essentra:

10108956

Número de peça do fabricante:

FTH-5A-RT-UVB-M

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,4028 €
5000 + 0,3826 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

402,80 €

1000 x 0,4028 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material base Adesivo acrílico
Cor Preto
Método de montagem Adesivo
Altura da base 6.1 mm
Altura geral 6.1 mm
Comprimento total 19.1 mm
Largura total 19.1 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos