Menu Procurar

Suporte de abraçadeiras de cabo Adesivo M3.5 3.5 mm PA Natural

Suporte de abraçadeiras de cabos de montagem adesiva que não exige a utilização de ferramentas para a instalação. Recomendado para feixes de cabos leves. Se for necessário suporte adicional, possui um orifício de parafuso central.
Referência da Essentra:

10009659

Número de peça do fabricante:

FTH-5A4-RT-M

5351 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1192 €
5000 + 0,1132 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

119,20 €

1000 x 0,1192 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material base Adesivo à base de borracha
Cor Natural
Método de montagem Adesivo
Altura geral 6.1 mm
Comprimento total 19.1 mm
Largura total 19.1 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos