Menu Procurar

Suporte de abraçadeiras de cabo Adesivo 8. 6 0.300 in PA Natural

Suporte de abraçadeiras de cabos de montagem adesiva que não exige a utilização de ferramentas para a instalação. Recomendado para feixes de cabos leves. Se for necessário suporte adicional, possui um orifício de parafuso central.
Referência da Essentra:

10155271

Número de peça do fabricante:

FTH-8A-RT-M

2894 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,4648 €
5000 + 0,4415 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

464,80 €

1000 x 0,4648 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material base Adesivo acrílico
Cor Natural
Método de montagem Adesivo
Diâmetro do furo A 3.8 mm
Altura geral 7.6 mm
Comprimento total 38.1 mm
Largura total 38.1 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos