Menu Procurar

Suporte de abraçadeiras de cabos de montagem por pressão

Em stock

Os suportes para abraçadeiras de fixação por pressão são empurrados e removíveis para serem usados em painéis com furos pré-furados.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
76 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Largura máxima compatível da abraçadeira de cabos Intervalo de espessura do painel Método de montagem Comprar
0,151 € - 0,1811 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.3 mm
Encaixe por parafusos
0,17 € - 0,2047 € 7360 Em stock
5.2 mm
8.2 mm
Encaixe por parafusos
0,0626 € - 0,0658 € 84446 Em stock
9.0 mm
Parafuso
0,0449 € - 0,0473 € 1700 Em stock
3.0 mm
4.8 mm
Parafuso
10009222 0,131 € - 0,1575 € 25 Em stock
4.8 mm
Encaixe por parafusos
0,2588 € - 0,2725 € 112864 Em stock
3.6 mm
Parafuso
0,2588 € - 0,2725 € 19408 Em stock
4.8 mm
Rebite
0,2352 € - 0,2475 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.5 mm
Adesivo
0,2838 € - 0,2987 € 72956 Em stock
6.4 mm
6.6 mm
Adesivo
0,0842 € - 0,0886 € 9900 Em stock
6.2 mm
8.1 mm
Adesivo
0,1761 € - 0,1853 € 500 Em stock
6.4 mm
8.1 mm
Adesivo
0,1019 € - 0,1073 € 85495 Em stock
7.0 mm
4.8 mm
Tipo árvore
0,131 € - 0,1575 € 4885 Em stock
5.3 mm
Encaixe por parafusos
0,151 € - 0,1811 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.3 mm
Encaixe por parafusos
0,1138 € - 0,1198 € 6398 Em stock
9.0 mm
Parafuso
0,0601 € - 0,0632 € 171236 Em stock
9.0 mm
Parafuso
0,148 € - 0,178 € 121891 Em stock
5.2 mm
7.6 mm
Encaixe por parafusos
0,3377 € - 0,3555 € 679 Em stock
13 mm
Parafuso
0,1282 € - 0,135 € 2952 Em stock
4.7 mm
4.8 mm
Adesivo
0,1353 € - 0,1424 € 149867 Em stock
6.4 mm
4.8 mm
Adesivo
  • de 4
Suporte de abraçadeiras de cabo Encaixe por parafusos #8. M4 5.3 mm PA Natural

10009246

Intervalo de preços
0,1811 € - 0,151 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Encaixe por parafusos
  • Altura geral
    7.1 mm
  • Comprimento total
    15.2 mm
  • Largura total
    9.7 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Encaixe por parafusos #10. M5. 1/4. M6 8.2 mm PA Natural

10009307

Intervalo de preços
0,2047 € - 0,17 €

Níveis de stock
7360 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Encaixe por parafusos
  • Diâmetro do furo compatível
    5.2 mm
  • Altura geral
    9.8 mm
  • Comprimento total
    22.2 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Parafuso 9.0 mm PA Natural

10246122

Intervalo de preços
0,0658 € - 0,0626 €

Níveis de stock
84446 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Intervalo de largura compatível da abraçadeira de cabos
    2.4 - 9.0 mm
  • Altura geral
    9.0 mm
  • Comprimento total
    23.0 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Parafuso 4.8 mm PA Preto

10277119

Intervalo de preços
0,0473 € - 0,0449 €

Níveis de stock
1700 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Intervalo de largura compatível da abraçadeira de cabos
    2.4 - 4.8 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    3.0 mm
  • Altura geral
    7.0 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Encaixe por parafusos 8 0.190 in PA Natural

10009222

Intervalo de preços
0,1575 € - 0,131 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Encaixe por parafusos
  • Altura geral
    7.1 mm
  • Comprimento total
    15.2 mm
  • Largura total
    9.7 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Parafuso 4 0.142 in PA Natural

10155219

Intervalo de preços
0,2725 € - 0,2588 €

Níveis de stock
112864 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Altura geral
    6.1 mm
  • Comprimento total
    13.0 mm
  • Largura total
    8.3 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Rebite 0.190 in PA Amarelo

10155189

Intervalo de preços
0,2725 € - 0,2588 €

Níveis de stock
19408 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Método de montagem
    Rebite
  • Comprimento total
    19.1 mm
  • Largura total
    12.7 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
Suporte de abraçadeiras de cabo Pressionar dentro de 0.098 in PA Natural

10009437

Intervalo de preços
0,2475 € - 0,2352 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura geral
    15.5 mm
  • Comprimento total
    13.8 mm
  • Largura total
    5.5 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Pressionar dentro de 6.6 mm PA Preto

10009673

Intervalo de preços
0,2987 € - 0,2838 €

Níveis de stock
72956 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
  • Altura geral
    17.5 mm
  • Comprimento total
    17.5 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Pressionar dentro de 8.1 mm PA Natural

10376898

Intervalo de preços
0,0886 € - 0,0842 €

Níveis de stock
9900 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Diâmetro do furo compatível
    6.2 mm
  • Comprimento total
    17.7 mm
  • Largura total
    20.3 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Pressionar dentro de 8.1 mm PA Preto

10089330

Intervalo de preços
0,1853 € - 0,1761 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Suporte de abraçadeiras de cabo Tipo árvore 0.190 in PA Preto

10009505

Intervalo de preços
0,1073 € - 0,1019 €

Níveis de stock
85495 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Tipo árvore
  • Diâmetro do furo compatível
    7.0 mm
  • Altura geral
    13.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
Suporte de abraçadeiras de cabo Parafuso #8. M4. #6. M3.5 5.3 mm PA Preto

10009260

Intervalo de preços
0,1575 € - 0,131 €

Níveis de stock
4885 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Encaixe por parafusos
  • Altura geral
    7.1 mm
  • Comprimento total
    15.2 mm
  • Largura total
    9.7 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Parafuso #8. M4. #6. M3.5 5.3 mm PA Natural

10009277

Intervalo de preços
0,1811 € - 0,151 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Encaixe por parafusos
  • Altura geral
    7.1 mm
  • Comprimento total
    15.2 mm
  • Largura total
    9.7 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Parafuso M5 9.0 mm PA Natural

10246139

Intervalo de preços
0,1198 € - 0,1138 €

Níveis de stock
6398 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Intervalo de largura compatível da abraçadeira de cabos
    2.4 - 9.0 mm
  • Altura geral
    17.5 mm
  • Comprimento total
    23.0 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Parafuso 9.0 mm PA Preto

10277126

Intervalo de preços
0,0632 € - 0,0601 €

Níveis de stock
171236 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Intervalo de largura compatível da abraçadeira de cabos
    2.4 - 9.0 mm
  • Altura geral
    9.8 mm
  • Comprimento total
    23.0 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Encaixe por parafusos 10 0.300 in PA Natural

10009284

Intervalo de preços
0,178 € - 0,148 €

Níveis de stock
121891 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Encaixe por parafusos
  • Diâmetro do furo compatível
    5.2 mm
  • Altura geral
    9.8 mm
  • Comprimento total
    22.2 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Parafuso 12 0.510 in PA Natural

10155202

Intervalo de preços
0,3555 € - 0,3377 €

Níveis de stock
679 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Funcionalidades especiais
    Abraçadeiras de laço
  • Funcionalidades especiais
    Para segurar o gancho &
  • Altura geral
    12.7 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Pressionar dentro de 0.190 in PA Natural

10009413

Intervalo de preços
0,135 € - 0,1282 €

Níveis de stock
2952 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
  • Comprimento total
    14.3 mm
  • Largura total
    7.1 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Pressionar dentro de 0.190 in PA Natural

10009666

Intervalo de preços
0,1424 € - 0,1353 €

Níveis de stock
149867 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
  • Altura geral
    17.5 mm
  • Comprimento total
    17.5 mm