Menu Procurar

Suporte de abraçadeiras de cabos de montagem por pressão

Em stock

Os suportes para abraçadeiras de fixação por pressão são empurrados e removíveis para serem usados em painéis com furos pré-furados.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
76 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Largura máxima compatível da abraçadeira de cabos Intervalo de espessura do painel Método de montagem Comprar
0,1092 € - 0,115 € 37 Em stock
9.0 mm
Parafuso
0,148 € - 0,178 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.6 mm
Encaixe por parafusos
0,1747 € - 0,1839 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.3 mm
5.1 mm
Parafuso
0,2272 € - 0,2393 € 2493 Em stock
4.8 mm
2.5 mm
Push In
0,2588 € - 0,2725 € 12675 Em stock
5.3 mm
4.8 mm
Push In
0,0767 € - 0,0808 € 6648 Em stock
4.8 mm
3.8 mm
Push In
0,1761 € - 0,1853 € 9109 Em stock
6.4 mm
8.5 mm
Push In
0,2588 € - 0,2725 € 57864 Em stock
3.6 mm
Parafuso
0,2588 € - 0,2725 € 22408 Em stock
4.8 mm
Rebite
0,2352 € - 0,2475 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.5 mm
Push In
0,2838 € - 0,2987 € 32956 Em stock
6.4 mm
6.6 mm
Push In
0,0842 € - 0,0886 € 8200 Em stock
6.2 mm
8.1 mm
Push In
0,1761 € - 0,1853 € 3067 Em stock
6.4 mm
8.1 mm
Push In
0,1019 € - 0,1073 € 19495 Em stock
7.0 mm
4.8 mm
Tipo árvore
0,1616 € - 0,1701 € 12900 Em stock
4.7 mm
5.8 mm
Tipo árvore
0,06 € - 0,0632 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
7.2 mm
Tipo árvore
0,0562 € - 0,0618 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.7 mm
5.8 mm
Tipo árvore
0,123 € - 0,1295 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
7.2 mm
Tipo árvore
0,2017 € - 0,2293 € 31000 Em stock
4.8 mm
Tipo árvore
0,1474 € - 0,182 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
5.6 mm
Push In
  • de 4
Suporte de abraçadeiras de cabo Parafuso M5 9.0 mm PA Preto

10277140

Intervalo de preços
0,115 € - 0,1092 €

Níveis de stock
37 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Intervalo de largura compatível da abraçadeira de cabos
    2.4 - 9.0 mm
  • Altura geral
    11.6 mm
  • Comprimento total
    30.0 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Parafuso 1/4 0.300 in PA Natural

10009314

Intervalo de preços
0,178 € - 0,148 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Encaixe por parafusos
  • Altura geral
    9.8 mm
  • Comprimento total
    22.2 mm
  • Largura total
    15.7 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Parafuso 5.1 mm PA Preto

10122068

Intervalo de preços
0,1839 € - 0,1747 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Diâmetro do furo compatível
    4.3 mm
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Comprimento total
    17.0 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Pressionar dentro de 0.098 in PA Natural

10155226

Intervalo de preços
0,2393 € - 0,2272 €

Níveis de stock
2493 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Push In
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Altura geral
    14.7 mm
  • Comprimento total
    14.7 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Pressionar dentro de 4.8 mm PA Natural

10009420

Intervalo de preços
0,2725 € - 0,2588 €

Níveis de stock
12675 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Push In
  • Diâmetro do furo compatível
    5.3 mm
  • Comprimento total
    14.2 mm
  • Largura total
    5.6 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Pressionar dentro de 3.8 mm PA Natural

10376881

Intervalo de preços
0,0808 € - 0,0767 €

Níveis de stock
6648 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Push In
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Altura geral
    15.3 mm
  • Comprimento total
    15.3 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Pressionar dentro de 8.5 mm PA Natural

10089323

Intervalo de preços
0,1853 € - 0,1761 €

Níveis de stock
9109 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Push In
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
  • Altura geral
    24.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
Suporte de abraçadeiras de cabo Parafuso 4 0.142 in PA Natural

10155219

Intervalo de preços
0,2725 € - 0,2588 €

Níveis de stock
57864 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Altura geral
    6.1 mm
  • Comprimento total
    13.0 mm
  • Largura total
    8.3 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Rebite 0.190 in PA Amarelo

10155189

Intervalo de preços
0,2725 € - 0,2588 €

Níveis de stock
22408 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Método de montagem
    Rebite
  • Comprimento total
    19.1 mm
  • Largura total
    12.7 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
Suporte de abraçadeiras de cabo Pressionar dentro de 0.098 in PA Natural

10009437

Intervalo de preços
0,2475 € - 0,2352 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Push In
  • Altura geral
    15.5 mm
  • Comprimento total
    13.8 mm
  • Largura total
    5.5 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Pressionar dentro de 6.6 mm PA Preto

10009673

Intervalo de preços
0,2987 € - 0,2838 €

Níveis de stock
32956 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Push In
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
  • Altura geral
    17.5 mm
  • Comprimento total
    17.5 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Pressionar dentro de 8.1 mm PA Natural

10376898

Intervalo de preços
0,0886 € - 0,0842 €

Níveis de stock
8200 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Push In
  • Diâmetro do furo compatível
    6.2 mm
  • Comprimento total
    17.7 mm
  • Largura total
    20.3 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Pressionar dentro de 8.1 mm PA Preto

10089330

Intervalo de preços
0,1853 € - 0,1761 €

Níveis de stock
3067 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Push In
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Suporte de abraçadeiras de cabo Tipo árvore 0.190 in PA Preto

10009505

Intervalo de preços
0,1073 € - 0,1019 €

Níveis de stock
19495 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Tipo árvore
  • Diâmetro do furo compatível
    7.0 mm
  • Altura geral
    13.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
Suporte de abraçadeiras de cabo Tipo árvore 5.8 mm PA Natural

10009604

Intervalo de preços
0,1701 € - 0,1616 €

Níveis de stock
12900 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Tipo árvore
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
  • Altura geral
    15.0 mm
  • Comprimento total
    30.0 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Tipo árvore 7.2 mm PA Preto

10035771

Intervalo de preços
0,0632 € - 0,06 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Tipo árvore
  • Intervalo de largura compatível da abraçadeira de cabos
    7.2 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Altura geral
    11.5 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Tipo árvore 5.8 mm PA Natural

10009628

Intervalo de preços
0,0618 € - 0,0562 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Tipo árvore
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
  • Altura geral
    15.0 mm
  • Comprimento total
    30.0 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Tipo árvore M8 7.2 mm PA Preto

10639863

Intervalo de preços
0,1295 € - 0,123 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Tipo árvore
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
  • Altura geral
    13.2 mm
  • Comprimento total
    45.0 mm
Suporte de abraçadeiras de cabo Tipo árvore 0.190 in PA Natural

10009345

Intervalo de preços
0,2293 € - 0,2017 €

Níveis de stock
31000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Tipo árvore
  • Altura geral
    13.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Suporte de abraçadeiras de cabo Pressionar dentro de 5.6 mm PA Natural

10009574

Intervalo de preços
0,182 € - 0,1474 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Push In
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Altura geral
    16.5 mm
  • Comprimento total
    17.0 mm