Menu Procurar

Suporte de fibra - clipe de enrolamento

Em stock

O clipe de enrolamento com suporte de fibra em PVC é composto por dois clipes extrudidos que se encaixam um no outro para formar um clipe com uma superfície lisa e curva para acomodar os feixes de fibra ótica. Em preto. Classificação UL94 V0.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
2 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Largura total Método de montagem Comprar
0,8279 € - 0,8721 € 600 Em stock
50.8 mm
Fecho de pressão (snap fit)
1,1717 € - 1,2336 € 5051 Em stock
30.5 mm
Adesivo
Suporte de fibra Fecho de pressão (snap fit) 25.1 mm 50.8 mm Rigid PVC

10315910

Intervalo de preços
0,8721 € - 0,8279 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Método de montagem
    Fecho de pressão (snap fit)
  • Comprimento total
    50.8 mm
  • Quantidade da embalagem
    100
Suporte de fibra Adesivo 15.9 mm 25.4 mm Rigid PVC

10315903

Intervalo de preços
1,2336 € - 1,1717 €

Níveis de stock
5051 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Largura total
    30.5 mm
  • Quantidade da embalagem
    100