Menu Procurar

Suporte de fibra - quarto de volta

Em stock

Os suportes de fibra de quarto de volta suportam apoios de bastidor que se montam num bastidor de 19 polegadas com um quarto de volta. Estes podem ser utilizados para instalar fibra ótica ao longo de uma unidade de rack. Em nylon preto com classificação UL94 V0.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Método de montagem Tudo
Dimensões quadradas Tudo
2 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Dimensões quadradas Largura total Método de montagem Comprar
1,5769 € - 1,6595 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.465 in
Quarto de volta montagem por encaixe
1,5769 € - 1,6595 € 300 Em stock
0.374 in
Quarto de volta montagem por encaixe
Suporte de fibra 42.7 mm (C) Preto

10111741

Intervalo de preços
1,6595 € - 1,5769 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Quarto de volta montagem por encaixe
  • Tipo
    Suporte de rack
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Suporte de fibra 42.7 mm (C) Preto

10111758

Intervalo de preços
1,6595 € - 1,5769 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Quarto de volta montagem por encaixe
  • Tipo
    Suporte de rack
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0