Menu Procurar

Suportes de cabo

Em stock

Os grampos dos cabos prendem e restringem os cabos a longo prazo quando aparafusados a uma superfície de montagem e protegem os cabos contra danos, vibrações e atrito causados por movimentos excessivos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
14 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Diâmetro do cabo compatível Comprar
0,4086 € - 0,4305 € 4188 Em stock
6.0 mm
10.1 mm
2,1026 € - 2,2134 € 146 Em stock
10.0 mm
35.6 mm
0,3354 € - 0,3532 € 10 Em stock
6.0 mm
7.6 mm
1,3271 € - 1,3971 € 4288 Em stock
10.0 mm
45.7 mm
0,4588 € - 0,4828 € 2089 Em stock
6.0 mm
12.7 mm
0,8747 € - 0,9217 € 142 Em stock
6.0 mm
20.3 mm
3,5342 € - 3,7202 € 238 Em stock
10.0 mm
50.4 mm
0,9489 € - 0,999 € 4080 Em stock
6.0 mm
22.8 mm
0,767 € - 0,8078 € 6800 Em stock
6.0 mm
17.8 mm
1,6824 € - 1,7702 € 750 Em stock
10.0 mm
40.6 mm
1,4327 € - 1,5079 € 297 Em stock
9.6 mm
27.9 mm
0,3929 € - 0,4138 € 153 Em stock
6.0 mm
15.2 mm
1,7222 € - 1,812 € 68 Em stock
10.0 mm
30 mm
0,9833 € - 1,0346 € 222 Em stock
6.0 mm
25.4 mm
Grampo de cabo 10.1 mm 6.0 mm 4 Preto

10087237

Intervalo de preços
0,4305 € - 0,4086 €

Níveis de stock
4188 Em stock
Características
  • Diâmetro do cabo compatível
    10.1 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    6.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Grampo de cabo 35.6 mm 10.0 mm 14 Preto

10087305

Intervalo de preços
2,2134 € - 2,1026 €

Níveis de stock
146 Em stock
Características
  • Diâmetro do cabo compatível
    35.6 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    10.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Grampo de cabo 7.6 mm 6.0 mm 3 Preto

10087220

Intervalo de preços
0,3532 € - 0,3354 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Diâmetro do cabo compatível
    7.6 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    6.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Grampo de cabo 18 Preto

10087329

Intervalo de preços
1,3971 € - 1,3271 €

Níveis de stock
4288 Em stock
Características
  • Diâmetro do cabo compatível
    45.7 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    10.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Grampo de cabo 12.7 mm 6.0 mm 5 Preto

10087244

Intervalo de preços
0,4828 € - 0,4588 €

Níveis de stock
2089 Em stock
Características
  • Diâmetro do cabo compatível
    12.7 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    6.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Grampo de cabo 20.3 mm 6.0 mm 8 Preto

10087268

Intervalo de preços
0,9217 € - 0,8747 €

Níveis de stock
142 Em stock
Características
  • Diâmetro do cabo compatível
    20.3 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    6.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Grampo de cabo 20 Preto

10087336

Intervalo de preços
3,7202 € - 3,5342 €

Níveis de stock
238 Em stock
Características
  • Diâmetro do cabo compatível
    50.4 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    10.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Grampo de cabo 22.8 mm 6.0 mm 9 Preto

10087275

Intervalo de preços
0,999 € - 0,9489 €

Níveis de stock
4080 Em stock
Características
  • Diâmetro do cabo compatível
    22.8 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    6.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Grampo de cabo 17.8 mm 6.0 mm 7 Preto

10087251

Intervalo de preços
0,8078 € - 0,767 €

Níveis de stock
6800 Em stock
Características
  • Diâmetro do cabo compatível
    17.8 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    6.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Grampo de cabo 16 Preto

10087312

Intervalo de preços
1,7702 € - 1,6824 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • Diâmetro do cabo compatível
    40.6 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    10.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Grampo de cabo 27.9 mm 9.6 mm 11 Preto

10083451

Intervalo de preços
1,5079 € - 1,4327 €

Níveis de stock
297 Em stock
Características
  • Diâmetro do cabo compatível
    27.9 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    9.6 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Grampo de cabo 6 Preto

10087053

Intervalo de preços
0,4138 € - 0,3929 €

Níveis de stock
153 Em stock
Características
  • Diâmetro do cabo compatível
    15.2 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    6.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Grampo de cabo 30 mm 10.0 mm 12 Preto

10087299

Intervalo de preços
1,812 € - 1,7222 €

Níveis de stock
68 Em stock
Características
  • Diâmetro do cabo compatível
    30 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    10.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Grampo de cabo 25.4 mm 6.0 mm 10 Preto

10087282

Intervalo de preços
1,0346 € - 0,9833 €

Níveis de stock
222 Em stock
Características
  • Diâmetro do cabo compatível
    25.4 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    6.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade