Menu Procurar

Suportes de LED

Em stock

Estes suportes de LED permitem que os LED sejam montados verticalmente num ângulo de 90. Podem ser montados facilmente à mão. Existem dois estilos que acomodam tanto LED T-1, como LED T-1 3/4

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
5 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro máximo do furo Tipo de LED compatível Tipo Comprar
0,54 € - 0,5684 € 6425 Em stock
3.4 mm
Suporte de LED 90°
0,2798 € - 0,2945 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.9 mm
LED Holder
0,4336 € - 0,4564 € 557 Em stock
3.8 mm
Suporte de LED 90°
0,2443 € - 0,2571 € 6180 Em stock
4.6 mm
LED Holder
0,3994 € - 0,4205 € 3135 Em stock
4.8 mm
Suporte de LED 90°
Fixadores de LED 3.4 mm (DF) PA Preto

10314036

Intervalo de preços
0,5684 € - 0,54 €

Níveis de stock
6425 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro máximo do furo
    3.4 mm
  • Diâmetro total
    4.3 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
Fixadores de LED 6.9 mm (DF) PA Preto

10314029

Intervalo de preços
0,2945 € - 0,2798 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro máximo do furo
    6.9 mm
  • Diâmetro total
    7.6 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Fixadores de LED 3.8 mm (DF) PA Preto

10314043

Intervalo de preços
0,4564 € - 0,4336 €

Níveis de stock
557 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro máximo do furo
    3.8 mm
  • Diâmetro total
    4.3 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Fixadores de LED 4.6 mm (DF) PA Preto

10314012

Intervalo de preços
0,2571 € - 0,2443 €

Níveis de stock
6180 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro máximo do furo
    4.6 mm
  • Diâmetro total
    5.3 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Fixadores de LED 4.8 mm (DF) PA Preto

10314050

Intervalo de preços
0,4205 € - 0,3994 €

Níveis de stock
3135 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro máximo do furo
    4.8 mm
  • Diâmetro total
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6