Menu Procurar

Apoio de bloqueios e parafusos 12.7 mm UL94 V-2 PA Natural

This spacer has a unique self-threading bottom fixing. The threaded hole acts as a die and threads the bottom end when screwed in. They can be used in either a #8 or M4 threaded hole.
Referência da Essentra:

10170335

Número de peça do fabricante:

SCBSST-8-01

28036 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,198 €
5000 - 9999 0,195 €
10000 + 0,1903 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

198,00 €

1000 x 0,198 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por fecho de pressão
Tipo de fixação furo B Fixação por rosca macho
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) #8,M4
Distância entre superfícies 7.9 mm
Diâmetro do furo A 4.0 mm
Comprimento do espaçador 12.7 mm
Comprimento da rosca 6.4 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Altura da cabeça de bloqueio A 10.2 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos