Menu Procurar

Suportes de rosca para PCB

Em stock

Estes espaçadores têm uma fixação única de fundo auto-roscante. O furo roscado onde entram age como um dado e enfia a extremidade inferior quando aparafusado. Podem ser utilizados num furo roscado #8 ou M4. São facilmente instalados à mão com força mínima. A fixação superior é uma ponta de baioneta de bloqueio.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Comprimento do espaçador Tudo
Mostrar mais Mostrar menos
Diâmetro do furo A Tudo
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Tudo
Comprimento da rosca Tudo
12 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Intervalo de espessura do painel A Comprimento da rosca Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprimento do espaçador Comprar
0,1841 € - 0,1918 € 2998 Em stock
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
9.5 mm
0,2228 € - 0,2336 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
28.6 mm
0,218 € - 0,2295 € 1001 Em stock
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
3.2 mm
0,2246 € - 0,2364 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
9.5 mm
0,2194 € - 0,231 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
4.8 mm
0,1672 € - 0,1858 € 2000 Em stock
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
11.1 mm
0,2104 € - 0,2197 € 1000 Em stock
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
22.2 mm
0,2234 € - 0,2351 € 200 Em stock
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
6.4 mm
0,1708 € - 0,1898 € 595 Em stock
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
12.7 mm
0,2246 € - 0,2364 € 2814 Em stock
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
7.9 mm
0,2272 € - 0,2393 € 1998 Em stock
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
14.3 mm
0,1903 € - 0,198 € 28036 Em stock
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
12.7 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 9.5 mm UL94 V-2 PA Natural

10170328

Intervalo de preços
0,1918 € - 0,1841 €

Níveis de stock
2998 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #8,M4
  • Distância entre superfícies
    7.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 28.6 mm UL94 V-2 PA Natural

10170311

Intervalo de preços
0,2336 € - 0,2228 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #8,M4
  • Distância entre superfícies
    7.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm UL94 V-2 PA Natural

10161159

Intervalo de preços
0,2295 € - 0,218 €

Níveis de stock
1001 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #4,M3
  • Distância entre superfícies
    4.7 mm
N/A 9.5 mm (C) #4,M3 Fixação por rosca macho

10161197

Intervalo de preços
0,2364 € - 0,2246 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #4,M3
  • Distância entre superfícies
    4.7 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.8 mm UL94 V-2 PA Natural

10161166

Intervalo de preços
0,231 € - 0,2194 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #4,M3
  • Distância entre superfícies
    4.7 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 11.1 mm UL94 V-2 PA Natural

10161203

Intervalo de preços
0,1858 € - 0,1672 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #4,M3
  • Distância entre superfícies
    4.7 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 22.2 mm UL94 V-2 PA Natural

10170304

Intervalo de preços
0,2197 € - 0,2104 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #8,M4
  • Distância entre superfícies
    7.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 6.4 mm UL94 V-2 PA Natural

10161173

Intervalo de preços
0,2351 € - 0,2234 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #4,M3
  • Distância entre superfícies
    4.7 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 12.7 mm UL94 V-2 PA Natural

10161210

Intervalo de preços
0,1898 € - 0,1708 €

Níveis de stock
595 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #4,M3
  • Distância entre superfícies
    4.7 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 7.9 mm UL94 V-2 PA Natural

10161180

Intervalo de preços
0,2364 € - 0,2246 €

Níveis de stock
2814 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #4,M3
  • Distância entre superfícies
    4.7 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 14.3 mm UL94 V-2 PA Natural

10161227

Intervalo de preços
0,2393 € - 0,2272 €

Níveis de stock
1998 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #4,M3
  • Distância entre superfícies
    4.7 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 12.7 mm UL94 V-2 PA Natural

10170335

Intervalo de preços
0,198 € - 0,1903 €

Níveis de stock
28036 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #8,M4
  • Distância entre superfícies
    7.9 mm