Menu Procurar

Clipe de fibra 35.4 mm (C) 6 Natural

Optical fibre splice holder can house up to three splices and has two 2mm mounting holes. Can be covered using OFSH-6-3.5L Lid that is available separately
Referência da Essentra:

10316108

Número de peça do fabricante:

OFSH-6-3.5

760 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 3,417 €
50 + 3,25 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

34,17 €

10 x 3,417 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Método de montagem Parafuso
Material completo Polipropileno; elastómero termoplástico
Número de posições 6
Quantidade da embalagem 10
Número de ranhuras 3
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos