Menu Procurar

Clipe de fibra 35.6 mm (C) 12 Preto

Optical fibre splice holder for up to twelve 1mm-1.2mm fibre components. It can be used with OFST series splice trays. Manufactured with material rated UL94-V2
Referência da Essentra:

10111789

Número de peça do fabricante:

OFSH-T-12-01BLK

300 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,2213 €
500 + 0,2103 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

22,13 €

100 x 0,2213 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Método de montagem Pressionar dentro de
Altura geral 5.8 mm
Comprimento total 35.6 mm
Largura total 26.0 mm
Material completo Poliamida 6.6
Número de posições 12
Quantidade da embalagem 100
Número de ranhuras 12
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos