Menu Procurar

Suportes de ventoinha

Em stock

Os acessórios para ventoinhas fornecem proteção e montagem para pequenos ventiladores CC e CA adequados para aplicações industriais e de computação. As montagens de ventiladores de silicone oferecem um método de instalação mais simples e rápido do que as montagens de parafusos convencionais. Os suportes do ventilador possuem uma borracha de alto alongamento para fácil montagem do ventilador e montagem de componentes, além de oferecer proteção contra choques e vibrações. Ideais para a refrigeração de aplicações eletrónicas com uma solução de proteção e são simples de instalar, ao mesmo tempo que previnem a entrada de poeira protegem o utilizador de danos acidentais e danos corporais.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
49 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material Tamanho da ventoinha Método de montagem Comprar
3,5817 € - 3,7806 € 3762 Em stock
ABS
120.0 mm
Pressionar dentro de
1,5861 € - 1,6692 € 7605 Em stock
3,624 € - 3,8147 € Solicite o prazo de entrega aqui
ABS
60.0 mm
Parafuso
4,9769 € - 5,239 € Solicite o prazo de entrega aqui
ABS
80.0 mm
Parafuso
4,8096 € - 5,0627 € 3164 Em stock
Aço
150.0 mm
Parafuso
17,8648 € - 18,805 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
105.4 mm
Parafuso
0,7669 € - 0,8069 € 109 Em stock
1,6322 € - 1,7171 € Solicite o prazo de entrega aqui
5,5317 € - 5,8227 € Solicite o prazo de entrega aqui
ABS
92.0 mm
Parafuso
1,7376 € - 1,8294 € 8258 Em stock
Aço
60.0 mm
Parafuso
6,0863 € - 6,4066 € Solicite o prazo de entrega aqui
ABS
120.0 mm
Parafuso
21,1632 € - 22,2772 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
162.0 mm
Parafuso
1,3282 € - 1,3964 € 396 Em stock
1,5851 € - 1,668 € Solicite o prazo de entrega aqui
ABS
40.0 mm
Parafuso
12,9169 € - 13,5967 € Solicite o prazo de entrega aqui
ABS
162.0 mm
Parafuso
2,7968 € - 2,9401 € 820 Em stock
ABS
92.0 mm
Pressionar dentro de
1,2258 € - 1,2899 € 10 Em stock
Aço
50.0 mm
Parafuso
1,9045 € - 2,0041 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
92.0 mm
Parafuso
1,364 € - 1,4359 € 250 Em stock
Aço
40.0 mm
Parafuso
1,0512 € - 1,1064 € 1115 Em stock
Aço
25.0 mm
Parafuso
  • de 3
Guarda da ventoinha Pressionar dentro de 120.0 mm ABS Preto

10313008

Intervalo de preços
3,7806 € - 3,5817 €

Níveis de stock
3762 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Forma
    Quadrada
  • Distância entre furos de fixação
    104.0 mm
Guarda da ventoinha 4.1 mm 92.3 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Preto

10317105

Intervalo de preços
1,6692 € - 1,5861 €

Níveis de stock
7605 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro a 25%
  • Largura total
    92.3 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790
Guarda da ventoinha Screw 60.0 mm ABS Preto

10642221

Intervalo de preços
3,8147 € - 3,624 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Forma
    Quadrada
  • Distância entre furos de fixação
    50.0 mm
Guarda da ventoinha Screw 80.0 mm ABS Preto

10635421

Intervalo de preços
5,239 € - 4,9769 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Forma
    Quadrada
  • Distância entre furos de fixação
    71.4 mm
Guarda da ventoinha Parafuso 150.0 mm Aço

10316788

Intervalo de preços
5,0627 € - 4,8096 €

Níveis de stock
3164 Em stock
Características
  • Material completo
    Aço
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Forma
    Círculo
  • Distância entre furos de fixação
    162.1 mm
  • Tamanho da ventoinha
    150.0 mm
Guarda da ventoinha Screw 105.4 mm Aço

10636633

Intervalo de preços
18,805 € - 17,8648 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Aço suave
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Forma
    Redonda
  • Distância entre furos de fixação
    105.4 mm
  • Tamanho da ventoinha
    105.4 mm
Preto Parafuso Guarda da ventoinha

10317075

Intervalo de preços
0,8069 € - 0,7669 €

Níveis de stock
109 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro a 25%
  • Largura total
    43.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790
Guarda da ventoinha 4.1 mm 120.6 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Preto

10317112

Intervalo de preços
1,7171 € - 1,6322 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro a 25%
  • Largura total
    120.6 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790
Guarda da ventoinha Parafuso 92.0 mm ABS Preto

10642269

Intervalo de preços
5,8227 € - 5,5317 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Forma
    Quadrada
  • Distância entre furos de fixação
    82.6 mm
Guarda da ventoinha Parafuso 60.0 mm Aço

10316825

Intervalo de preços
1,8294 € - 1,7376 €

Níveis de stock
8258 Em stock
Características
  • Material completo
    Aço
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Forma
    Círculo
  • Distância entre furos de fixação
    50.0 mm
  • Tamanho da ventoinha
    60.0 mm
Guarda da ventoinha Screw 120.0 mm ABS Preto

10628768

Intervalo de preços
6,4066 € - 6,0863 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Forma
    Quadrada
  • Distância entre furos de fixação
    104.9 mm
Guarda da ventoinha Screw 162.0 mm Aço

10644621

Intervalo de preços
22,2772 € - 21,1632 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Aço suave
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Forma
    Círculo
  • Distância entre furos de fixação
    162.0 mm
  • Tamanho da ventoinha
    162.0 mm
Guarda da ventoinha 4.1 mm 60.5 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Preto

10317082

Intervalo de preços
1,3964 € - 1,3282 €

Níveis de stock
396 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro a 25%
  • Largura total
    60.5 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790
Guarda da ventoinha Parafuso 40.0 mm ABS Preto

10336021

Intervalo de preços
1,668 € - 1,5851 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Forma
    Quadrada
  • Distância entre furos de fixação
    32.0 mm
Guarda da ventoinha Screw 162.0 mm ABS Preto

10631317

Intervalo de preços
13,5967 € - 12,9169 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Forma
    Redonda
  • Distância entre furos de fixação
    162.0 mm
Guarda da ventoinha Pressionar dentro de 92.0 mm ABS Preto

10313022

Intervalo de preços
2,9401 € - 2,7968 €

Níveis de stock
820 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Forma
    Quadrada
  • Distância entre furos de fixação
    82.0 mm
Guarda da ventoinha Parafuso 50.0 mm Aço

10316818

Intervalo de preços
1,2899 € - 1,2258 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Material completo
    Aço
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Forma
    Círculo
  • Distância entre furos de fixação
    41.1 mm
  • Tamanho da ventoinha
    50.0 mm
Guarda da ventoinha Parafuso 92.0 mm Aço

10316849

Intervalo de preços
2,0041 € - 1,9045 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Aço
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Forma
    Círculo
  • Distância entre furos de fixação
    82.5 mm
  • Tamanho da ventoinha
    92.0 mm
Guarda da ventoinha Parafuso 40.0 mm Aço

10316801

Intervalo de preços
1,4359 € - 1,364 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Material completo
    Aço
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Forma
    Círculo
  • Distância entre furos de fixação
    32.0 mm
  • Tamanho da ventoinha
    40.0 mm
Guarda da ventoinha Parafuso 25.0 mm Aço

10316795

Intervalo de preços
1,1064 € - 1,0512 €

Níveis de stock
1115 Em stock
Características
  • Material completo
    Aço
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Forma
    Círculo
  • Distância entre furos de fixação
    28.2 mm
  • Tamanho da ventoinha
    25.0 mm