Menu Procurar

Suportes de ventoinha - elastómero

Em stock

Os acessórios para ventoinhas fornecem proteção e montagem para pequenos ventiladores CC e CA adequados para aplicações industriais e de computação. As montagens de ventiladores de silicone oferecem um método de instalação mais simples e rápido do que as montagens de parafusos convencionais. Os suportes do ventilador possuem uma borracha de alto alongamento para fácil montagem do ventilador e montagem de componentes, além de oferecer proteção contra choques e vibrações. Ideais para a refrigeração de aplicações eletrónicas com uma solução de proteção e são simples de instalar, ao mesmo tempo que previnem a entrada de poeira protegem o utilizador de danos acidentais e danos corporais.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
15 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura máxima da ventoinha Diâmetro do furo Diâmetro da cabeça Comprar
0,0547 € - 0,0576 € 999 Em stock
4.0 mm
5.2 mm
10.0 mm
0,2246 € - 0,2364 € 93001 Em stock
2.0 mm
5.0 mm
8.0 mm
0,3416 € - 0,3596 € 10160 Em stock
20.0 mm
3.5 mm
8.0 mm
0,2076 € - 0,2185 € 23868 Em stock
5.4 mm
5.0 mm
10.3 mm
0,3219 € - 0,3388 € 72050 Em stock
3.1 mm
5.0 mm
10.3 mm
1,3534 € - 1,4247 € 2626 Em stock
28.0 mm
3.5 mm
8.0 mm
0,3412 € - 0,3792 € 81352 Em stock
51.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,2246 € - 0,2364 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
5.0 mm
8.0 mm
0,1892 € - 0,1991 € 95 Em stock
15.0 mm
4.3 mm
8.0 mm
0,3153 € - 0,332 € 137671 Em stock
51.0 mm
5.0 mm
10.0 mm
0,3403 € - 0,3582 € 365126 Em stock
3.1 mm
5.0 mm
10.3 mm
0,4375 € - 0,4606 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.4 mm
5.0 mm
10.3 mm
0,284 € - 0,3787 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
4.8 mm
8.0 mm
0,1197 € - 0,126 € 970 Em stock
15.3 mm
5.0 mm
8.1 mm
0,0897 € - 0,0944 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.9 mm
5.0 mm
8.0 mm
Suporte de ventoinha 4.0 mm 13.9 mm EPDM Preto

10313213

Intervalo de preços
0,0576 € - 0,0547 €

Níveis de stock
999 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
  • Tipo
    Uma terminação - flexível
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Comprimento total
    13.9 mm
Suporte de ventoinha 2.0 mm 32.3 mm EPDM Preto

10313206

Intervalo de preços
0,2364 € - 0,2246 €

Níveis de stock
93001 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
  • Tipo
    Uma terminação - flexível
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Comprimento total
    32.3 mm
Suporte de ventoinha 20.0 mm 56.0 mm Borracha de silicone Preto

10313268

Intervalo de preços
0,3596 € - 0,3416 €

Níveis de stock
10160 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Tipo
    Uma terminação - flexível
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Comprimento total
    56.0 mm
Suporte de ventoinha 5.4 mm 21.0 mm EPDM Preto

10313305

Intervalo de preços
0,2185 € - 0,2076 €

Níveis de stock
23868 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
  • Tipo
    Uma terminação - flexível
  • Diâmetro da cabeça
    10.3 mm
  • Comprimento total
    21.0 mm
Suporte de ventoinha 3.1 mm 22.2 mm EPDM Preto

10108901

Intervalo de preços
0,3388 € - 0,3219 €

Níveis de stock
72050 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
  • Tipo
    Uma terminação - flexível
  • Diâmetro da cabeça
    10.3 mm
  • Comprimento total
    22.2 mm
Suporte de ventoinha 28.0 mm 73.0 mm Borracha de silicone Preto

10313282

Intervalo de preços
1,4247 € - 1,3534 €

Níveis de stock
2626 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Tipo
    Uma terminação - flexível
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Comprimento total
    73.0 mm
Suporte de ventoinha 51.0 mm 119.2 mm Borracha de silicone Preto

10313343

Intervalo de preços
0,3792 € - 0,3412 €

Níveis de stock
81352 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Tipo
    Uma terminação, painel múltiplo - flexível
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Comprimento total
    119.2 mm
Suporte de ventoinha 2.0 mm 32.3 mm EPDM Preto

10313237

Intervalo de preços
0,2364 € - 0,2246 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
  • Tipo
    Uma terminação - flexível
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Comprimento total
    32.3 mm
Suporte de ventoinha 15.0 mm 53.8 mm Borracha de silicone Preto

10313275

Intervalo de preços
0,1991 € - 0,1892 €

Níveis de stock
95 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Tipo
    Uma terminação - flexível
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Comprimento total
    53.8 mm
Elastómetro, suporte de ventoinha separatista Preto 133.5 mm

10313312

Intervalo de preços
0,332 € - 0,3153 €

Níveis de stock
137671 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Tipo
    Uma terminação, painel múltiplo, separatista - flexível
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Comprimento total
    133.5 mm
Suporte de ventoinha 3.1 mm 22.2 mm EPDM Preto

10313251

Intervalo de preços
0,3582 € - 0,3403 €

Níveis de stock
365126 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
  • Tipo
    Uma terminação - flexível
  • Diâmetro da cabeça
    10.3 mm
  • Comprimento total
    22.2 mm
Suporte de ventoinha 5.4 mm 21.0 mm EPDM Preto

10313299

Intervalo de preços
0,4606 € - 0,4375 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
  • Tipo
    Uma terminação - flexível
  • Diâmetro da cabeça
    10.3 mm
  • Comprimento total
    21.0 mm
Suporte de ventoinha 15.0 mm 50.0 mm Borracha de silicone Cinzento

10313350

Intervalo de preços
0,3787 € - 0,284 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Tipo
    Suporte multi-ventiladores
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Comprimento total
    50.0 mm
Suporte de ventoinha 15.3 mm 45.8 mm EPDM Preto

10313220

Intervalo de preços
0,126 € - 0,1197 €

Níveis de stock
970 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
  • Tipo
    Uma terminação - flexível
  • Diâmetro da cabeça
    8.1 mm
  • Comprimento total
    45.8 mm
Suporte em leque - Suporte de montagem Preto

10313244

Intervalo de preços
0,0944 € - 0,0897 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Dureza
    40 Shore A
  • Código do material
    3926909790