Menu Procurar

Suportes de ventoinha

Em stock

Os acessórios para ventoinhas fornecem proteção e montagem para pequenos ventiladores CC e CA adequados para aplicações industriais e de computação. As montagens de ventiladores de silicone oferecem um método de instalação mais simples e rápido do que as montagens de parafusos convencionais. Os suportes do ventilador possuem uma borracha de alto alongamento para fácil montagem do ventilador e montagem de componentes, além de oferecer proteção contra choques e vibrações. Ideais para a refrigeração de aplicações eletrónicas com uma solução de proteção e são simples de instalar, ao mesmo tempo que previnem a entrada de poeira protegem o utilizador de danos acidentais e danos corporais.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
44 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material Tamanho da ventoinha Método de montagem Comprar
1,8005 € - 1,8946 € 10336 Em stock
Aço
92.0 mm
Parafuso
4,283 € - 9,47 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
120.0 mm
Parafuso
22,9043 € - 24,1098 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
162.0 mm
Parafuso
1,3933 € - 1,4663 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon
80.0 mm
Parafuso
3,426 € - 3,6063 € Solicite o prazo de entrega aqui
ABS
60.0 mm
Parafuso
12,211 € - 12,8537 € Solicite o prazo de entrega aqui
ABS
179.3 mm
Parafuso
1,6427 € - 1,7295 € 14158 Em stock
Aço
60.0 mm
Parafuso
4,5468 € - 4,7861 € 1864 Em stock
Aço
150.0 mm
Parafuso
16,8885 € - 17,7773 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
105.4 mm
Parafuso
0,725 € - 0,7628 € 327 Em stock
Nylon
40.0 mm
Parafuso
1,543 € - 1,6233 € 91 Em stock
Nylon
120.0 mm
Parafuso
5,2294 € - 5,5045 € Solicite o prazo de entrega aqui
ABS
95.8 mm
Parafuso
3,386 € - 3,574 € 2202 Em stock
ABS
120.0 mm
Push In
0,9938 € - 1,046 € 1115 Em stock
Aço
25.0 mm
Parafuso
1,3794 € - 1,4526 € 22107 Em stock
Aço
80.0 mm
Parafuso
19,5376 € - 20,5659 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
240.0 mm
Parafuso
20,0067 € - 21,0598 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
162.0 mm
Parafuso
1,2556 € - 1,3201 € 36 Em stock
Nylon
60.0 mm
Parafuso
1,4985 € - 1,5769 € Solicite o prazo de entrega aqui
ABS
40.0 mm
Parafuso
5,7537 € - 6,0565 € Solicite o prazo de entrega aqui
ABS
122.0 mm
Parafuso
  • de 3
Guarda da ventoinha Parafuso 92.0 mm 1.6 mm Aço

10316849

Intervalo de preços
1,8946 € - 1,8005 €

Níveis de stock
10336 Em stock
Características
  • Material completo
    Aço
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Forma
    Círculo
  • Distância entre furos de fixação
    82.5 mm
  • Tamanho da ventoinha
    92.0 mm
Guarda da ventoinha Parafuso 120.0 mm 2.0 mm Aço

10336113

Intervalo de preços
9,47 € - 4,283 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Aço suave
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Forma
    Círculo
  • Distância entre furos de fixação
    120.0 mm
  • Tamanho da ventoinha
    120.0 mm
Guarda da ventoinha Screw 162.0 mm 1.5 mm Aço Crómio

10635780

Intervalo de preços
24,1098 € - 22,9043 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Crómio
  • Material completo
    Aço C1008
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Forma
    Arredondado
  • Distância entre furos de fixação
    162.0 mm
Guarda da ventoinha Parafuso 80.0 mm Nylon Preto

10317099

Intervalo de preços
1,4663 € - 1,3933 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro a 25%
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Forma
    Quadrada
  • Distância entre furos de fixação
    71.8 mm
Guarda da ventoinha Screw 60.0 mm ABS Preto

10642221

Intervalo de preços
3,6063 € - 3,426 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Forma
    Quadrada
  • Distância entre furos de fixação
    50.0 mm
Guarda da ventoinha Screw 179.3 mm ABS Preto

10631317

Intervalo de preços
12,8537 € - 12,211 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Forma
    Redonda
  • Distância entre furos de fixação
    162.0 mm
Guarda da ventoinha Parafuso 60.0 mm 1.6 mm Aço

10316825

Intervalo de preços
1,7295 € - 1,6427 €

Níveis de stock
14158 Em stock
Características
  • Material completo
    Aço
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Forma
    Círculo
  • Distância entre furos de fixação
    50.0 mm
  • Tamanho da ventoinha
    60.0 mm
Guarda da ventoinha Parafuso 150.0 mm 1.8 mm Aço

10316788

Intervalo de preços
4,7861 € - 4,5468 €

Níveis de stock
1864 Em stock
Características
  • Material completo
    Aço
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Forma
    Círculo
  • Distância entre furos de fixação
    162.1 mm
  • Tamanho da ventoinha
    150.0 mm
Guarda da ventoinha Screw 105.4 mm 1.2 mm Aço

10636633

Intervalo de preços
17,7773 € - 16,8885 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Aço suave
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Forma
    Arredondado
  • Distância entre furos de fixação
    105.4 mm
  • Tamanho da ventoinha
    105.4 mm
Preto Nylon Parafuso Guarda da ventoinha 40.0 mm

10317075

Intervalo de preços
0,7628 € - 0,725 €

Níveis de stock
327 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro a 25%
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Forma
    Quadrada
  • Distância entre furos de fixação
    32.2 mm
Guarda da ventoinha Parafuso 120.0 mm Nylon Preto

10317112

Intervalo de preços
1,6233 € - 1,543 €

Níveis de stock
91 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro a 25%
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Forma
    Quadrada
  • Distância entre furos de fixação
    105.5 mm
Guarda da ventoinha Parafuso 95.8 mm ABS Preto

10642269

Intervalo de preços
5,5045 € - 5,2294 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Forma
    Quadrada
  • Distância entre furos de fixação
    82.6 mm
Guarda da ventoinha Pressionar dentro de 120.0 mm ABS Preto

10313008

Intervalo de preços
3,574 € - 3,386 €

Níveis de stock
2202 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Método de montagem
    Push In
  • Forma
    Quadrada
  • Distância entre furos de fixação
    104.0 mm
Guarda da ventoinha Parafuso 25.0 mm 1.4 mm Aço

10316795

Intervalo de preços
1,046 € - 0,9938 €

Níveis de stock
1115 Em stock
Características
  • Material completo
    Aço
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Forma
    Círculo
  • Distância entre furos de fixação
    28.2 mm
  • Tamanho da ventoinha
    25.0 mm
Guarda da ventoinha Parafuso 80.0 mm 1.8 mm Aço

10316832

Intervalo de preços
1,4526 € - 1,3794 €

Níveis de stock
22107 Em stock
Características
  • Material completo
    Aço
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Forma
    Círculo
  • Distância entre furos de fixação
    71.5 mm
  • Tamanho da ventoinha
    80.0 mm
Guarda da ventoinha Screw 240.0 mm 2.4 mm Aço

10633663

Intervalo de preços
20,5659 € - 19,5376 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Aço suave
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Forma
    Círculo
  • Distância entre furos de fixação
    240.0 mm
  • Tamanho da ventoinha
    240.0 mm
Guarda da ventoinha Screw 162.0 mm 1.5 mm Aço

10644621

Intervalo de preços
21,0598 € - 20,0067 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Aço suave
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Forma
    Círculo
  • Distância entre furos de fixação
    162.0 mm
  • Tamanho da ventoinha
    162.0 mm
Guarda da ventoinha Parafuso 60.0 mm Nylon Preto

10317082

Intervalo de preços
1,3201 € - 1,2556 €

Níveis de stock
36 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro a 25%
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Forma
    Quadrada
  • Distância entre furos de fixação
    50.1 mm
Guarda da ventoinha Parafuso 40.0 mm ABS Preto

10336021

Intervalo de preços
1,5769 € - 1,4985 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Forma
    Quadrada
  • Distância entre furos de fixação
    32.0 mm
Guarda da ventoinha Screw 122.0 mm ABS Preto

10628768

Intervalo de preços
6,0565 € - 5,7537 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Forma
    Quadrada
  • Distância entre furos de fixação
    104.9 mm