Menu Procurar

Suportes de ventoinha

Em stock

Os acessórios para ventoinhas fornecem proteção e montagem para pequenos ventiladores CC e CA adequados para aplicações industriais e de computação. As montagens de ventiladores de silicone oferecem um método de instalação mais simples e rápido do que as montagens de parafusos convencionais. Os suportes do ventilador possuem uma borracha de alto alongamento para fácil montagem do ventilador e montagem de componentes, além de oferecer proteção contra choques e vibrações. Ideais para a refrigeração de aplicações eletrónicas com uma solução de proteção e são simples de instalar, ao mesmo tempo que previnem a entrada de poeira protegem o utilizador de danos acidentais e danos corporais.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
44 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material Tamanho da ventoinha Método de montagem Comprar
2,354 € - 2,6155 € Solicite o prazo de entrega aqui
ABS
Clip On
2,2504 € - 2,5004 € Solicite o prazo de entrega aqui
ABS
Clip On
2,354 € - 2,6155 € Solicite o prazo de entrega aqui
ABS
Clip On
10340448 0,1851 € - 0,1948 € 132785 Em stock
Borracha
Push In
  • de 3
Guardas da ventoinha, plástico, encaixe (snap in) 35.0 mm 150.0 mm

20065737

Intervalo de preços
2,6155 € - 2,354 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Método de montagem
    Clip On
  • Forma
    Quadrada
  • Espessura Total
    35.0 mm
Guardas da ventoinha, plástico, encaixe (snap in) 35.0 mm 150.0 mm

20065720

Intervalo de preços
2,5004 € - 2,2504 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Método de montagem
    Clip On
  • Forma
    Quadrada
  • Espessura Total
    35.0 mm
Guardas da ventoinha, plástico, encaixe (snap in) 35.0 mm 150.0 mm

20065683

Intervalo de preços
2,6155 € - 2,354 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Método de montagem
    Clip On
  • Forma
    Quadrada
  • Espessura Total
    35.0 mm
Elastómetro, suporte de ventoinha separatista Preto 83.5 mm

10340448

Intervalo de preços
0,1948 € - 0,1851 €

Níveis de stock
132785 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Método de montagem
    Push In
  • Código do material
    3926909790