Menu Procurar

Tampa de cobertura de segurança

Em produção

As tampas e bases de proteção são utilizadas para ocultar componentes de aperto de forma impecável. Oferecem a proteção ambiental ideal para uniões expostas numa vasta gama de equipamentos de exterior.

Graças às cores vibrantes em que estas tampas são disponibilizadas, são particularmente adequadas para utilizar em equipamentos lúdicos para crianças e ginásios. Também podem ser utilizadas em aplicações de pontos de venda e mobiliário. A tampa de cobertura encaixa-se na posição com o mínimo esforço, cobrindo as cabeças dos parafusos, porcas e anilhas.

Cada tampa e base está disponível em seis opções de cores e podem ser misturadas e combinadas para criarem um aspeto verdadeiramente personalizado no acabamento da sua aplicação.

  • Material: Polipropileno (PP)
  • Cores: preto, azul, verde, vermelho, branco e amarelo
  • As tampas de cobertura e as bases são vendidas em separado

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
50 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Rosca de parafuso D d2 Cor H Tipo Comprar
0,4379 € - 0,4608 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
0,2759 € - 0,2905 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
0,1308 € - 0,1379 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Vermelho
0,1471 € - 0,155 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Branco
0,2404 € - 0,2529 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Verde
0,2404 € - 0,2529 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Vermelho
0,3302 € - 0,3469 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
Azul
0,1958 € - 0,2061 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
Verde
0,1958 € - 0,2061 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
Amarelo
0,1774 € - 0,1867 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Amarelo
0,109 € - 0,1149 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Azul
0,1228 € - 0,1296 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Verde
0,1774 € - 0,1867 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Verde
0,1958 € - 0,2061 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
Vermelho
0,1308 € - 0,1379 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Branco
0,1471 € - 0,155 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Verde
0,1471 € - 0,155 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Vermelho
0,2404 € - 0,2529 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Branco
0,1774 € - 0,1867 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Azul
0,3302 € - 0,3469 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
Preto
  • de 3
Tampa de proteção de porcas 12.4 mm 43.8 mm PP Preto

10117491

Intervalo de preços
0,4608 € - 0,4379 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    PP
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Tampa de proteção de porcas 10.2 mm 38.3 mm PP Preto

10117484

Intervalo de preços
0,2905 € - 0,2759 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    PP
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Tampa de proteção de porcas M6 25.0 mm PP Vermelho

10057155

Intervalo de preços
0,1379 € - 0,1308 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rosca de parafuso
    M6
  • Material
    PP
  • Cor
    Vermelho
  • Código do material
    3926909790
Tampa de proteção de porcas M8 32.0 mm PP Branco

10057254

Intervalo de preços
0,155 € - 0,1471 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rosca de parafuso
    M8
  • Material
    PP
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    3923509000
Tampa de proteção de porcas M10 38.0 mm PP Verde

10057353

Intervalo de preços
0,2529 € - 0,2404 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rosca de parafuso
    M10
  • Material
    PP
  • Cor
    Verde
  • Código do material
    3923509000
Tampa de proteção de porcas M10 PP Vermelho

10057391

Intervalo de preços
0,2529 € - 0,2404 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rosca de parafuso
    M10
  • Material
    PP
  • Cor
    Vermelho
  • Código do material
    3926909790
Tampa de proteção de porcas M12 43.0 mm PP Azul

10057483

Intervalo de preços
0,3469 € - 0,3302 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rosca de parafuso
    M12
  • Material
    PP
  • Cor
    Azul
  • Código do material
    3926909790
Tampa de proteção de porcas M12 43.0 mm PP Verde

10057537

Intervalo de preços
0,2061 € - 0,1958 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rosca de parafuso
    M12
  • Material
    PP
  • Cor
    Verde
  • Código do material
    3926909790
Tampa de proteção de porcas M12 43.0 mm PP Amarelo

10057582

Intervalo de preços
0,2061 € - 0,1958 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rosca de parafuso
    M12
  • Material
    PP
  • Cor
    Amarelo
  • Código do material
    3923509000
Tampa de proteção de porcas M10 38.0 mm PP Amarelo

10057469

Intervalo de preços
0,1867 € - 0,1774 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rosca de parafuso
    M10
  • Material
    PP
  • Cor
    Amarelo
  • Código do material
    3923509000
Tampa de proteção de porcas M6 6.3 mm 25.0 mm PP Azul

10057186

Intervalo de preços
0,1149 € - 0,109 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rosca de parafuso
    M6
  • Material
    PP
  • Cor
    Azul
  • Código do material
    3926909790
Tampa de proteção de porcas M8 8.3 mm 32.0 mm PP Verde

10057292

Intervalo de preços
0,1296 € - 0,1228 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rosca de parafuso
    M8
  • Material
    PP
  • Cor
    Verde
  • Código do material
    3926909790
Tampa de proteção de porcas M10 38.0 mm PP Verde

10057414

Intervalo de preços
0,1867 € - 0,1774 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rosca de parafuso
    M10
  • Material
    PP
  • Cor
    Verde
  • Código do material
    3923509000
Tampa de cobertura de segurança M12 43.0 mm PP Vermelho

10057575

Intervalo de preços
0,2061 € - 0,1958 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rosca de parafuso
    M12
  • Material
    PP
  • Cor
    Vermelho
  • Código do material
    3926909790
Tampa de proteção de porcas M6 25.0 mm PP Branco

10057131

Intervalo de preços
0,1379 € - 0,1308 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rosca de parafuso
    M6
  • Material
    PP
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    3926909790
Tampa de proteção de porcas M8 32.0 mm PP Verde

10057230

Intervalo de preços
0,155 € - 0,1471 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rosca de parafuso
    M8
  • Material
    PP
  • Cor
    Verde
  • Código do material
    3923509000
Tampa de proteção de porcas M8 32.0 mm PP Vermelho

10057278

Intervalo de preços
0,155 € - 0,1471 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rosca de parafuso
    M8
  • Material
    PP
  • Cor
    Vermelho
  • Código do material
    3923509000
Tampa de proteção de porcas M10 38.0 mm PP Branco

10057377

Intervalo de preços
0,2529 € - 0,2404 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rosca de parafuso
    M10
  • Material
    PP
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    3926909790
Tampa de proteção de porcas M10 38.0 mm PP Azul

10057421

Intervalo de preços
0,1867 € - 0,1774 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rosca de parafuso
    M10
  • Material
    PP
  • Cor
    Azul
  • Código do material
    3926909790
Tampa de proteção de porcas M12 43.0 mm PP Preto

10057506

Intervalo de preços
0,3469 € - 0,3302 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rosca de parafuso
    M12
  • Material
    PP
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3923509000