Menu Procurar

Tampão de pressão

Em stock

Os tampões de encaixe são uma escolha prática para uma vasta gama de furos e diâmetros durante processos de fabrico ou transporte e podem ser aplicados a produtos acabados. Concebidos para proteger o operados de superfícies rugosas causadas por rebordos de corte. Os vários modelos disponíveis na nossa gama também podem ser utilizados para proteger da entrada de contaminantes.

São simples de instalar e desinstalar com uma simples pressão. Utilizados em várias aplicações, incluindo nos setores médico, automóvel, alimentação e bebidas e maquinaria industrial.

Protegem de danos, sujidade, humidade e corrosão.

  • Protegem o operador de superfícies rugosas provocadas pelos rebordos dos furos.
  • Utilizados em várias aplicações, incluindo nos setores médico, automóvel, alimentação e bebidas e maquinaria industrial.
  • Protegem de danos, sujidade, humidade e corrosão.
Material: PE-LD
Cor: Natural, Preto, Branco, Vermelho
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
221 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Forma da cabeça h Cor H d Tipo Comprar
0,5084 € - 0,535 € 19504 Em stock
31.0 mm
Abobadada
12.0 mm
Natural
26.5 mm
4
0,4443 € - 0,4687 € Solicite o prazo de entrega aqui
46.0 mm
16.0 mm
Natural
39.5 mm
3
0,4709 € - 0,4963 € 3341 Em stock
47.0 mm
Abobadada
18.0 mm
Natural
36.5 mm
5
0,4896 € - 0,5151 € 514 Em stock
53.0 mm
16.5 mm
Natural
45.8 mm
3
0,3084 € - 0,3249 € 149 Em stock
31.5 mm
12.0 mm
Natural
26.0 mm
3
0,0862 € - 0,0907 € 306434 Em stock
11.0 mm
Abobadada
7.0 mm
Branco
8.9 mm
6.0 mm
3
0,1821 € - 0,1916 € 2152 Em stock
25.2 mm
Abobadada
9.0 mm
Branco
12.0 mm
20.5 mm
2
0,1202 € - 0,1264 € 15177 Em stock
19.0 mm
Abobadada
8.5 mm
Preto
11.5 mm
15.4 mm
4
0,1202 € - 0,1264 € 3632 Em stock
14.8 mm
Abobadada
8.0 mm
Branco
10.4 mm
11.9 mm
4
0,1202 € - 0,1264 € 10213 Em stock
18.5 mm
Abobadada
9.0 mm
Branco
11.7 mm
14.9 mm
4
0,1202 € - 0,1264 € 7995 Em stock
19.5 mm
Abobadada
9.0 mm
Preto
11.6 mm
17.0 mm
4
0,1202 € - 0,1264 € 38930 Em stock
19.0 mm
Abobadada
8.5 mm
Branco
11.5 mm
15.4 mm
4
0,0862 € - 0,0907 € 81199 Em stock
7.5 mm
Abobadada
5.0 mm
Preto
6.8 mm
6.6 mm
2
0,1202 € - 0,1264 € 7415 Em stock
12.0 mm
Abobadada
9.0 mm
Branco
11.5 mm
9.3 mm
4
0,1202 € - 0,1264 € 34161 Em stock
12.0 mm
Abobadada
9.0 mm
Preto
11.0 mm
10.0 mm
4
0,1202 € - 0,1264 € 29366 Em stock
12.0 mm
Abobadada
8.0 mm
Preto
9.7 mm
8.5 mm
4
0,0862 € - 0,0907 € 754 Em stock
15.0 mm
Abobadada
7.0 mm
Branco
9.2 mm
6.0 mm
3
0,1202 € - 0,1264 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
Abobadada
6.5 mm
Branco
8.4 mm
7.2 mm
4
0,2739 € - 0,2882 € 5130 Em stock
40.4 mm
12.0 mm
Natural
14.5 mm
37.6 mm
1
0,0862 € - 0,0907 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
Abobadada
7.5 mm
Branco
9.6 mm
5.4 mm
3
  • de 12
Tampões cilíndricos flangeados 26.5 mm 12.0 mm 31.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10180563

Intervalo de preços
0,535 € - 0,5084 €

Níveis de stock
19504 Em stock
Características
  • D
    31.0 mm
  • d
    26.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampões cilíndricos flangeados 39.5 mm 16.0 mm 46.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10180648

Intervalo de preços
0,4687 € - 0,4443 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    46.0 mm
  • d
    39.5 mm
  • h
    16.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampões cilíndricos flangeados 36.5 mm 18.0 mm 47.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10180631

Intervalo de preços
0,4963 € - 0,4709 €

Níveis de stock
3341 Em stock
Características
  • D
    47.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • h
    18.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampões cilíndricos flangeados 45.8 mm 16.5 mm 53.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10180686

Intervalo de preços
0,5151 € - 0,4896 €

Níveis de stock
514 Em stock
Características
  • D
    53.0 mm
  • d
    45.8 mm
  • h
    16.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampões cilíndricos flangeados 26.0 mm 12.0 mm 31.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10180556

Intervalo de preços
0,3249 € - 0,3084 €

Níveis de stock
149 Em stock
Características
  • D
    31.5 mm
  • d
    26.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampão de pressão 6.0 mm 7.0 mm 11.0 mm LDPE - PIR Branco

10060520

Intervalo de preços
0,0907 € - 0,0862 €

Níveis de stock
306434 Em stock
Características
  • D
    11.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    8.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Cor
    Branco
Tampão de pressão 20.5 mm 9.0 mm 25.2 mm LDPE - PIR Branco

10061299

Intervalo de preços
0,1916 € - 0,1821 €

Níveis de stock
2152 Em stock
Características
  • D
    25.2 mm
  • d
    20.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Cor
    Branco
Tampão de pressão 15.4 mm 8.5 mm 19.0 mm LDPE - PIR Preto

10060674

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1202 €

Níveis de stock
15177 Em stock
Características
  • D
    19.0 mm
  • d
    15.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • Cor
    Preto
Tampão de pressão 11.9 mm 8.0 mm 14.8 mm LDPE - PIR Branco

10061107

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1202 €

Níveis de stock
3632 Em stock
Características
  • D
    14.8 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    10.4 mm
  • h
    8.0 mm
  • Cor
    Branco
Tampão de pressão 14.9 mm 9.0 mm 18.5 mm LDPE - PIR Branco

10061176

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1202 €

Níveis de stock
10213 Em stock
Características
  • D
    18.5 mm
  • d
    14.9 mm
  • H
    11.7 mm
  • h
    9.0 mm
  • Cor
    Branco
Tampão de pressão 17.0 mm 9.0 mm 19.5 mm LDPE - PIR Preto

10061251

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1202 €

Níveis de stock
7995 Em stock
Características
  • D
    19.5 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h
    9.0 mm
  • Cor
    Preto
Tampão de pressão 15.4 mm 8.5 mm 19.0 mm LDPE - PIR Branco

10060667

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1202 €

Níveis de stock
38930 Em stock
Características
  • D
    19.0 mm
  • d
    15.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • Cor
    Branco
Tampão de pressão 6.6 mm 5.0 mm 7.5 mm LDPE - PIR Preto

10060889

Intervalo de preços
0,0907 € - 0,0862 €

Níveis de stock
81199 Em stock
Características
  • D
    7.5 mm
  • d
    6.6 mm
  • H
    6.8 mm
  • h
    5.0 mm
  • Cor
    Preto
Tampão de pressão 9.3 mm 9.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Branco

10061022

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1202 €

Níveis de stock
7415 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Cor
    Branco
Tampão de pressão 10.0 mm 9.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Preto

10060612

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1202 €

Níveis de stock
34161 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Cor
    Preto
Tampão de pressão 8.5 mm 8.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Preto

10060599

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1202 €

Níveis de stock
29366 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.5 mm
  • H
    9.7 mm
  • h
    8.0 mm
  • Cor
    Preto
Tampão de pressão 6.0 mm 7.0 mm 15.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10180341

Intervalo de preços
0,0907 € - 0,0862 €

Níveis de stock
754 Em stock
Características
  • D
    15.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • h
    7.0 mm
  • Cor
    Branco
Tampão de pressão 7.2 mm 6.5 mm 12.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10180358

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1202 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    12.0 mm
  • d
    7.2 mm
  • H
    8.4 mm
  • h
    6.5 mm
  • Cor
    Branco
Tampão de pressão 37.6 mm 12.0 mm 40.4 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10258576

Intervalo de preços
0,2882 € - 0,2739 €

Níveis de stock
5130 Em stock
Características
  • D
    40.4 mm
  • d
    37.6 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M39
Tampão de pressão 5.4 mm 7.5 mm 12.0 mm LDPE - PIR Branco

10060513

Intervalo de preços
0,0907 € - 0,0862 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    12.0 mm
  • d
    5.4 mm
  • H
    9.6 mm
  • h
    7.5 mm
  • Cor
    Branco