Menu Procurar

Tampão push in blanking cable

Em stock

Os tampões cegos são usados na indústria de chapas metálicas como uma proteção contra bordas afiadas e são ideais para fechar as cavidades do painel. Oferecem um acabamento limpo e uma solução rápida. Disponíveis numa grande variedade para se adequar ao diâmetro do furo e à espessura do painel

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
6 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D d1 L1 d2 L2 Tamanho do bucim Comprar
0,6658 € - 0,7008 € 1180 Em stock
39.1 mm
18.8 mm
1.0 mm
20.7 mm
2.0 mm
1,9875 € - 2,0925 € 26 Em stock
56.0 mm
32.2 mm
2.0 mm
35.4 mm
1.0 mm
0,5045 € - 0,531 € 840 Em stock
31.8 mm
15.4 mm
1.0 mm
16.2 mm
2.0 mm
0,2154 € - 0,4763 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.8 mm
12.2 mm
1.0 mm
12.5 mm
2.0 mm
1,4879 € - 1,5652 € 710 Em stock
50.0 mm
25.2 mm
1.0 mm
35.4 mm
2.0 mm
1,1534 € - 1,2143 € 928 Em stock
44.3 mm
22.8 mm
1.0 mm
22.8 mm
2.0 mm
Tampão cego 39.1 mm Borracha de silicone Preto

10304815

Intervalo de preços
0,7008 € - 0,6658 €

Níveis de stock
1180 Em stock
Características
  • D
    39.1 mm
  • d1
    18.8 mm
  • d2
    20.7 mm
  • L1
    1.0 mm
  • L2
    2.0 mm
Tampão cego 62.0 mm Borracha de silicone Preto

10304846

Intervalo de preços
2,0925 € - 1,9875 €

Níveis de stock
26 Em stock
Características
  • D
    56.0 mm
  • d1
    32.2 mm
  • d2
    35.4 mm
  • L1
    2.0 mm
  • L2
    1.0 mm
Tampão cego 31.8 mm Borracha de silicone Preto

10304808

Intervalo de preços
0,531 € - 0,5045 €

Níveis de stock
840 Em stock
Características
  • D
    31.8 mm
  • d1
    15.4 mm
  • d2
    16.2 mm
  • L1
    1.0 mm
  • L2
    2.0 mm
Tampão cego (D) Preto

10104644

Intervalo de preços
0,4763 € - 0,2154 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    28.8 mm
  • d1
    12.2 mm
  • d2
    12.5 mm
  • L1
    1.0 mm
  • L2
    2.0 mm
Tampão cego 50.0 mm Borracha de silicone Preto

10304839

Intervalo de preços
1,5652 € - 1,4879 €

Níveis de stock
710 Em stock
Características
  • D
    50.0 mm
  • d1
    25.2 mm
  • d2
    35.4 mm
  • L1
    1.0 mm
  • L2
    2.0 mm
Tampão cego 44.3 mm Borracha de silicone Preto

10304822

Intervalo de preços
1,2143 € - 1,1534 €

Níveis de stock
928 Em stock
Características
  • D
    44.3 mm
  • d1
    22.8 mm
  • d2
    22.8 mm
  • L1
    1.0 mm
  • L2
    2.0 mm