Menu Procurar

Tampas-colares

Em stock

Os tampões de anel apresentam um design autorroscante que os torna fáceis de instalar. Sendo extremamente duráveis devido à sua parede espessa, são difíceis de deslocar e oferecem uma ligação segura.

Concebidos para proteger o seu equipamento contra poeiras, detritos e outros elementos externos. Ideais para tratamento com jato de areia e outras aplicações nos setores da construção civil e automóvel.

  • Material: LDPE
  • Cor: Laranja

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
10 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor D Material d1 h Tamanhos de rosca compatíveis (todos) d Comprar
0,0421 € - 0,0932 € 7425 Em stock
Laranja
Polietileno de baixa densidade
6.5 mm
17.5 mm
M7
5.2 mm
0,0649 € - 0,1435 € 15972 Em stock
Laranja
Polietileno de baixa densidade
11.0 mm
20.5 mm
M12
9.6 mm
0,0354 € - 0,0784 € 42087 Em stock
Laranja
Polietileno de baixa densidade
5.0 mm
17.5 mm
M5
3.7 mm
0,0498 € - 0,1101 € 86325 Em stock
Laranja
Polietileno de baixa densidade
8.5 mm
17.5 mm
M9
6.8 mm
0,0354 € - 0,0784 € 62235 Em stock
Laranja
Polietileno de baixa densidade
3.0 mm
12.0 mm
M3
2.2 mm
10255971 0,0374 € - 0,0828 € 10826 Em stock
Laranja
Polietileno de baixa densidade
3.9 mm
15.0 mm
M4
2.9 mm
0,0498 € - 0,1101 € 31750 Em stock
Laranja
Polietileno de baixa densidade
7.5 mm
17.5 mm
M8
6.2 mm
0,0345 € - 0,0763 € 18898 Em stock
Laranja
Polietileno de baixa densidade
2.0 mm
14.5 mm
M2
1.3 mm
0,0391 € - 0,0865 € 138358 Em stock
Laranja
Polietileno de baixa densidade
5.8 mm
17.5 mm
M6
4.4 mm
0,0599 € - 0,1324 € 30820 Em stock
Laranja
Polietileno de baixa densidade
9.5 mm
20.5 mm
M10
7.6 mm
Tampão de colar M7 6.5 mm Polietileno de baixa densidade Laranja

10256008

Intervalo de preços
0,0932 € - 0,0421 €

Níveis de stock
7425 Em stock
Características
  • d
    5.2 mm
  • d1
    6.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M7
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampão de colar M12 11.0 mm Polietileno de baixa densidade Laranja

10256046

Intervalo de preços
0,1435 € - 0,0649 €

Níveis de stock
15972 Em stock
Características
  • d
    9.6 mm
  • d1
    11.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M12
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampão de colar M5 5.0 mm Polietileno de baixa densidade Laranja

10255988

Intervalo de preços
0,0784 € - 0,0354 €

Níveis de stock
42087 Em stock
Características
  • d
    3.7 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M5
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampão de colar M9 8.5 mm Polietileno de baixa densidade Laranja

10256022

Intervalo de preços
0,1101 € - 0,0498 €

Níveis de stock
86325 Em stock
Características
  • d
    6.8 mm
  • d1
    8.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M9
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampão de colar M3 3.0 mm Polietileno de baixa densidade Laranja

10255964

Intervalo de preços
0,0784 € - 0,0354 €

Níveis de stock
62235 Em stock
Características
  • d
    2.2 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampão de colar M4 3.9 mm Polietileno de baixa densidade Laranja

10255971

Intervalo de preços
0,0828 € - 0,0374 €

Níveis de stock
10826 Em stock
Características
  • d
    2.9 mm
  • d1
    3.9 mm
  • h
    15.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampão de colar M8 7.5 mm Polietileno de baixa densidade Laranja

10256015

Intervalo de preços
0,1101 € - 0,0498 €

Níveis de stock
31750 Em stock
Características
  • d
    6.2 mm
  • d1
    7.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M8
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampão de colar M2 2.0 mm Polietileno de baixa densidade Laranja

10255957

Intervalo de preços
0,0763 € - 0,0345 €

Níveis de stock
18898 Em stock
Características
  • d
    1.3 mm
  • d1
    2.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampão de colar M6 5.8 mm Polietileno de baixa densidade Laranja

10255995

Intervalo de preços
0,0865 € - 0,0391 €

Níveis de stock
138358 Em stock
Características
  • d
    4.4 mm
  • d1
    5.8 mm
  • h
    17.5 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M6
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampão de colar M10 9.5 mm Polietileno de baixa densidade Laranja

10256039

Intervalo de preços
0,1324 € - 0,0599 €

Níveis de stock
30820 Em stock
Características
  • d
    7.6 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    20.5 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M10
  • Material
    Polietileno de baixa densidade