Menu Procurar

Tampa com aba de remoção 36.4 mm Polietileno de baixa densidade Natural

A tampa com aba de remoção é ideal para extremidades de cabos em aplicações como circuitos elétricos. Cobre roscas UNF/JIC 17⁄16”-12. A sua aba de encaixe de pressão facilita a instalação e remoção e torna-a numa opção versátil para várias indústrias. Cor natural, feita de LDPE.
Referência da Essentra:

10177464

Número de peça do fabricante:

TS17B

5991 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
200 - 1999 0,2416 €
2000 - 9999 0,1151 €
10000 + 0,1093 €
Embalagem padrão: 2000

Encomendar em múltiplos de 200

Preço total:

48,32 €

200 x 0,2416 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d 36.4 mm
h 19.1 mm
Tamanho da rosca 1-7/16-12
Padrão de rosca Roscas JIC
Padrão de rosca Roscas UNF
Material completo Polietileno de baixa densidade
Cor Natural
Tipo 2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos