Menu Procurar

Tampa com aba de remoção 42.4 mm Polietileno de baixa densidade Azul

A tampa com aba de remoção é ideal para extremidades de cabos em aplicações como circuitos elétricos. Cobre roscas UNF/JIC 1-11⁄16”-12. A sua aba de encaixe de pressão facilita a instalação e remoção e torna-a numa opção versátil para várias indústrias. Em azul, feita de LDPE.
Referência da Essentra:

10177495

Número de peça do fabricante:

TS21A

3547 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
120 - 1199 0,5665 €
1200 - 5999 0,2696 €
6000 + 0,2562 €
Embalagem padrão: 1200

Encomendar em múltiplos de 120

Preço total:

67,98 €

120 x 0,5665 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d 42.4 mm
h 21.0 mm
Tamanho da rosca 1-11/16-12
Padrão de rosca Roscas JIC
Padrão de rosca Roscas UNF
Material completo Polietileno de baixa densidade
Cor Azul
Tipo 2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos