Menu Procurar

Tampa com anilha para mangueira 17.8 mm (DF) TPE Preto

A tampa com anilha para mangueira foi concebida para ser aplicada nas extremidades de mangueiras, tubos e canos de forma a evitar que escorreguem sobre as ligações. Ajuda a proteger contra poeiras, sujidade, raios UV e outros contaminantes. Tem um diâmetro interno que permite o encaixe em orifícios de 8,1 mm | 0,320 pol. Em preto, feita do material TPE.
Referência da Essentra:

10178409

Número de peça do fabricante:

W13C

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
650 - 6499 0,2933 €
6500 - 32499 0,1397 €
32500 + 0,1327 €
Embalagem padrão: 6500

Encomendar em múltiplos de 650

Preço total:

190,65 €

650 x 0,2933 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Material completo Elastómero termoplástico
Código do material 3926300090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos