Menu Procurar

Tampa com anilha para mangueira 26.7 mm (DF) TPE Preto

A tampa com anilha para mangueira foi concebida para ser aplicada nas extremidades de mangueiras, tubos e canos de forma a evitar que escorreguem sobre as ligações. Ajuda a proteger contra poeiras, sujidade, raios UV e outros contaminantes. Tem um diâmetro interno que permite o encaixe em orifícios de 8,1 mm | 0,320 pol. Em preto, feita do material TPE.
Referência da Essentra:

10178447

Número de peça do fabricante:

W20C

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 4999 0,3863 €
5000 - 24999 0,1839 €
25000 + 0,1747 €
Embalagem padrão: 5000

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

193,15 €

500 x 0,3863 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d2 33.0 mm
H 4.4 mm
Cor Preto
Material completo Elastómero termoplástico
Código do material 3926300090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos