Menu Procurar

Tampa com anilha para mangueira 8.1 mm (DF) Polietileno de baixa densidade Amarelo

A tampa com anilha para mangueira foi concebida para ser aplicada nas extremidades de mangueiras e tubos de forma a evitar que escorreguem sobre as ligações. Ajuda a proteger contra poeiras, sujidade, raios UV e outros contaminantes. Tem um diâmetro interno que permite o encaixe em orifícios de 8,1 mm | 0,320 pol. Em amarelo, feita do material LDPE.
Referência da Essentra:

10178454

Número de peça do fabricante:

W6A

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
475 - 4749 0,7523 €
4750 - 23749 0,3582 €
23750 + 0,3403 €
Embalagem padrão: 4750

Encomendar em múltiplos de 475

Preço total:

357,34 €

475 x 0,7523 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Amarelo
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3926300090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos