Menu Procurar

Tampa com anilha para mangueira 11.3 mm (DF) Polietileno de baixa densidade Amarelo

A tampa com anilha para mangueira foi concebida para ser aplicada nas extremidades de mangueiras e tubos de forma a evitar que escorreguem sobre as ligações. Ajuda a proteger contra poeiras, sujidade, raios UV e outros contaminantes. Tem um diâmetro interno que permite o encaixe em orifícios de 11,3 mm | 0,445 pol. Em amarelo, feita do material LDPE.
Referência da Essentra:

10178478

Número de peça do fabricante:

W8A

2000 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
400 - 3999 0,0804 €
4000 - 19999 0,0383 €
20000 + 0,0364 €
Embalagem padrão: 4000

Encomendar em múltiplos de 400

Preço total:

32,16 €

400 x 0,0804 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Amarelo
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3926300090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos