Menu Procurar

Tampas contra a poeira

Em stock

As tampas antipó são acessórios adicionais para fechaduras com furos de fixação de 20,2 x 22,2. Protegem a fechadura e evitam a entrada de sujidade e humidade que poderiam danificar o sistema de fecho.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
2 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Diâmetro interior da tampa Diâmetro do furo Comprar
0,6733 € - 1,0474 € 837 Em stock
0,9415 € - 0,9415 € 288 Em stock
74.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
Tampa contra o pó PU

20050009

Intervalo de preços
1,0474 € - 0,6733 €

Níveis de stock
837 Em stock
Características
  • Código do material
    3923509000
  • Material completo
    Poliuretano
Tampa contra o pó For 140 Series Preto

20063320

Intervalo de preços
0,9415 € - 0,9415 €

Níveis de stock
288 Em stock
Características
  • Profundidade base
    9.0 mm
  • Diâmetro externo da base
    26.0 mm
  • Diâmetro interior da tampa
    20.0 mm
  • Diâmetro do furo
    16.0 mm
  • Comprimento total
    74.0 mm