Menu Procurar

Tampas de conectores de fibra ótica

Em stock

As tampas do conector de fibra ótica impedem que os elementos, corpos estranhos indesejados e sujidade entrem nas fibras e cabos. A nossa gama conta com tampas de pó com uma corrente de metal com 6.35 cm de comprimento. Opções de material: HDPE, PVC, aço inoxidável e TPE. Cores: preto, verde, natural, vermelho e branco.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
14 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Tipo de tampa Comprar
2,0432 € - 2,1506 € 1750 Em stock
Preto
PVC
ST
0,6353 € - 1,4042 € 500 Em stock
Verde
HDPE
FC
22,4951 € - 23,6779 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Aço inoxidável
DIN
7,3841 € - 7,771 € 448 Em stock
Preto
TPE;Aço inoxidável
SC
1,8628 € - 1,9605 € 145 Em stock
Preto
TPE
ST
26,9499 € - 28,3648 € 100 Em stock
Preto
Aço inoxidável
FC
4,6564 € - 4,9018 € 598 Em stock
Preto
PVC
FC
0,5323 € - 0,5604 € 243 Em stock
Branco
HDPE
FC
0,5323 € - 0,5604 € 190 Em stock
Preto
HDPE
FC
14,4919 € - 15,2546 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Aço inoxidável
SMA
0,695 € - 0,7317 € 400 Em stock
Preto
TPE
SC
0,6435 € - 0,6774 € 293 Em stock
Vermelho
HDPE
FC
35,0305 € - 36,8765 € 225 Em stock
Preto
Aço inoxidável
ST
0,5323 € - 0,5604 € 16 Em stock
Natural
HDPE
FC
Tampa anti-poeira de fibra com corrente ST Preto

10312186

Intervalo de preços
2,1506 € - 2,0432 €

Níveis de stock
1750 Em stock
Características
  • Tipo de tampa
    ST
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Inclui
    Corda
  • Código do material
    3923509000
Tampa contra poeira FC Verde

10312117

Intervalo de preços
1,4042 € - 0,6353 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Tipo de tampa
    FC
  • Cor
    Verde
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Inclui
    Nada incluído
  • Código do material
    3926909790
Guarda-pó do conector com corrente - DIN ; Aço inoxidável

10312155

Intervalo de preços
23,6779 € - 22,4951 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de tampa
    DIN
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Inclui
    Corrente
  • Estilo
    3
Tampa anti-poeira de fibra com corrente SC Preto

10312209

Intervalo de preços
7,771 € - 7,3841 €

Níveis de stock
448 Em stock
Características
  • Tipo de tampa
    SC
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico;Aço inoxidável
  • Inclui
    Corrente
  • Estilo
    6
Tampa anti-poeira de fibra com corrente ST Preto

10312230

Intervalo de preços
1,9605 € - 1,8628 €

Níveis de stock
145 Em stock
Características
  • Tipo de tampa
    ST
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Inclui
    Corda
  • Código do material
    3926909790
Guarda-pó do conector com corrente - FC ; Aço inoxidável

10312162

Intervalo de preços
28,3648 € - 26,9499 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Tipo de tampa
    FC
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Inclui
    Corrente
  • Estilo
    1
Tampas antipoeira do conector com cordão - FC ; PVC

10312193

Intervalo de preços
4,9018 € - 4,6564 €

Níveis de stock
598 Em stock
Características
  • Tipo de tampa
    FC
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Inclui
    Corda
  • Código do material
    3926909790
Tampa contra poeira FC Branco

10312124

Intervalo de preços
0,5604 € - 0,5323 €

Níveis de stock
243 Em stock
Características
  • Tipo de tampa
    FC
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Inclui
    Nada incluído
  • Código do material
    3926909790
Tampa contra poeira FC Preto

10312100

Intervalo de preços
0,5604 € - 0,5323 €

Níveis de stock
190 Em stock
Características
  • Tipo de tampa
    FC
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Inclui
    Nada incluído
  • Código do material
    3923509000
Tampa anti-poeira de fibra com corrente SMA Preto

10312148

Intervalo de preços
15,2546 € - 14,4919 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de tampa
    SMA
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Inclui
    Corrente
  • Estilo
    2
Preto Elastómero termoplástico;Aço inoxidável SC N/A Corrente

10312216

Intervalo de preços
0,7317 € - 0,695 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Tipo de tampa
    SC
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico;Aço inoxidável
  • Inclui
    Corrente
  • Estilo
    5
Tampa contra poeira FC Vermelho

10312131

Intervalo de preços
0,6774 € - 0,6435 €

Níveis de stock
293 Em stock
Características
  • Tipo de tampa
    FC
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Inclui
    Nada incluído
  • Código do material
    3926909790
Tampa anti-poeira de fibra com corrente ST Preto

10312179

Intervalo de preços
36,8765 € - 35,0305 €

Níveis de stock
225 Em stock
Características
  • Tipo de tampa
    ST
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Inclui
    Corrente
  • Estilo
    4
Tampa contra poeira FC Natural

10312094

Intervalo de preços
0,5604 € - 0,5323 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Tipo de tampa
    FC
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Inclui
    Nada incluído
  • Código do material
    3926909790