Menu Procurar

Tampas de extremidade de tubo com nervuras

Em stock

Estas tampas de tubos com nervuras não são roscadas e encontram-se disponíveis em vermelho ou amarelo, oferecemos uma ampla gama de tamanhos para atender à sua aplicação. São ideais para proteger tubagens, tubos e varas roscadas ou não roscadas. Estão disponíveis tampas padrão, curtas e longas As versões curtas destinam-se ao fecho de uso geral e as versões longas têm uma profundidade extra e uma borda empenada que asseguram um ajuste perfeito. O design dessas tampas mais longas ajuda a evitar o deslocamento acidental.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
14 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d h Comprar
0,5419 € - 1,1981 € 240 Em stock
54.0 mm
27.8 mm
0,1176 € - 0,2599 € 29400 Em stock
20.0 mm
20.0 mm
0,2447 € - 0,5407 € 100 Em stock
38.0 mm
27.0 mm
1,3786 € - 3,0479 € 395 Em stock
110.0 mm
34.6 mm
0,239 € - 0,5285 € 560 Em stock
35.0 mm
26.5 mm
0,2168 € - 0,4793 € 7360 Em stock
30.0 mm
26.5 mm
0,1501 € - 0,3318 € 11600 Em stock
25.0 mm
20.0 mm
0,0968 € - 0,2141 € 16500 Em stock
18.0 mm
20.0 mm
0,0735 € - 0,1625 € 2500 Em stock
16.0 mm
20.0 mm
0,041 € - 0,0906 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.2 mm
16.0 mm
0,0315 € - 0,0697 € 7790 Em stock
12.0 mm
16.0 mm
0,0736 € - 0,1628 € 22000 Em stock
15.0 mm
20.0 mm
0,1378 € - 0,3048 € 750 Em stock
22.0 mm
20.0 mm
0,1847 € - 0,4086 € 62788 Em stock
28.0 mm
26.5 mm
Tampas de extremidade de tubo com nervuras LDPE - PIR Vermelho

10087640

Intervalo de preços
1,1981 € - 0,5419 €

Níveis de stock
240 Em stock
Características
  • d
    54.0 mm
  • h
    27.8 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampas de extremidade de tubo com nervuras LDPE - PIR Vermelho

10086674

Intervalo de preços
0,2599 € - 0,1176 €

Níveis de stock
29400 Em stock
Características
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampas de extremidade de tubo com nervuras LDPE - PIR Vermelho

10086711

Intervalo de preços
0,5407 € - 0,2447 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d
    38.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas de extremidade de tubo com nervuras LDPE - PIR Amarelo

10087527

Intervalo de preços
3,0479 € - 1,3786 €

Níveis de stock
395 Em stock
Características
  • d
    110.0 mm
  • h
    34.6 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampas de extremidade de tubo com nervuras LDPE - PIR Vermelho

10086704

Intervalo de preços
0,5285 € - 0,239 €

Níveis de stock
560 Em stock
Características
  • d
    35.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampas de extremidade de tubo com nervuras LDPE - PIR Vermelho

10087039

Intervalo de preços
0,4793 € - 0,2168 €

Níveis de stock
7360 Em stock
Características
  • d
    30.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampas de extremidade de tubo com nervuras LDPE - PIR Vermelho

10086681

Intervalo de preços
0,3318 € - 0,1501 €

Níveis de stock
11600 Em stock
Características
  • d
    25.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampas de extremidade de tubo com nervuras LDPE - PIR Vermelho

10087060

Intervalo de preços
0,2141 € - 0,0968 €

Níveis de stock
16500 Em stock
Características
  • d
    18.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampas de extremidade de tubo com nervuras LDPE - PIR Vermelho

10086667

Intervalo de preços
0,1625 € - 0,0735 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampas de extremidade de tubo com nervuras LDPE - PIR Vermelho

10086636

Intervalo de preços
0,0906 € - 0,041 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    10.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas de extremidade de tubo com nervuras LDPE - PIR Vermelho

10086643

Intervalo de preços
0,0697 € - 0,0315 €

Níveis de stock
7790 Em stock
Características
  • d
    12.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas de extremidade de tubo com nervuras LDPE - PIR Vermelho

10086650

Intervalo de preços
0,1628 € - 0,0736 €

Níveis de stock
22000 Em stock
Características
  • d
    15.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampas de extremidade de tubo com nervuras LDPE - PIR Vermelho

10087077

Intervalo de preços
0,3048 € - 0,1378 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • d
    22.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampas de extremidade de tubo com nervuras LDPE - PIR Vermelho

10086698

Intervalo de preços
0,4086 € - 0,1847 €

Níveis de stock
62788 Em stock
Características
  • d
    28.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000