Menu Procurar

Tampa de libertação rápida 1/4 in ISO B TPE Verde

As Tampas de Abertura Rápida contra Poeiras são indicadas para cobertura das séries ISO A e ISO B. Foram concebidas para permanecerem presas à mangueira. Proporcionam excelente proteção contra sujidade, humidade e corrosão.
Referência da Essentra:

10293508

Número de peça do fabricante:

499751

298 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
150 - 749 0,7447 €
750 + 0,7078 €
Embalagem padrão: 150

Encomendar em múltiplos de 150

Preço total:

111,71 €

150 x 0,7447 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d2 23.0 mm
d1 15.5 mm
Padrão de rosca ISO B
Material completo Elastómero termoplástico
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos