Menu Procurar

Tampas de papel afilado

Em stock

Estas tampas cónicas castanhas são feitas de papel crespado e são adequadas para aplicações de pintura ou revestimento em pó. Podem suportar temperaturas de até 205 graus Celsius e são uma alternativa económica ao silicone. São feitas de uma mistura de materiais pós-consumo e virgens e são totalmente recicláveis, tornando-as também uma opção ecológica.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
15 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 A H Comprar
0,4001 € - 0,4211 € 23200 Em stock
72.4 mm
71.9 mm
24.6 mm
0,3292 € - 0,3466 € 193 Em stock
59.4 mm
59.2 mm
22.1 mm
0,1137 € - 0,1196 € 18000 Em stock
21.1 mm
19.8 mm
19.6 mm
0,1431 € - 0,1507 € 10500 Em stock
27.4 mm
24.1 mm
22.6 mm
0,1246 € - 0,1312 € 11000 Em stock
24.1 mm
20.6 mm
21.3 mm
0,2166 € - 0,2282 € Solicite o prazo de entrega aqui
41.1 mm
36.8 mm
20.6 mm
0,2321 € - 0,2442 € 4260 Em stock
42.9 mm
41.1 mm
21.6 mm
0,3847 € - 0,4056 € 700 Em stock
72.3 mm
65.7 mm
24.5 mm
0,20 € - 0,2105 € 400 Em stock
38.6 mm
33.3 mm
17.8 mm
0,2626 € - 0,5812 € 4572 Em stock
48.0 mm
46.5 mm
23.9 mm
0,4908 € - 0,5162 € Solicite o prazo de entrega aqui
92.2 mm
84.3 mm
28.4 mm
0,0531 € - 0,1173 € 18500 Em stock
10.2 mm
8.9 mm
10.2 mm
0,0868 € - 0,0914 € 14500 Em stock
19.1 mm
12.2 mm
22.4 mm
0,1723 € - 0,1814 € 318 Em stock
33.0 mm
28.7 mm
18.3 mm
0,2613 € - 0,275 € Solicite o prazo de entrega aqui
51.1 mm
42.7 mm
18.3 mm
Tampa e tampão cónicos 71.9 mm 72.4 mm Papel crepe

10272176

Intervalo de preços
0,4211 € - 0,4001 €

Níveis de stock
23200 Em stock
Características
  • H
    24.6 mm
  • A
    71.9 mm
  • d2
    72.4 mm
  • Cor
    Castanho
  • Material
    Papel crepe
Tampa e tampão cónicos 59.2 mm 59.4 mm Papel crepe

10272152

Intervalo de preços
0,3466 € - 0,3292 €

Níveis de stock
193 Em stock
Características
  • H
    22.1 mm
  • A
    59.2 mm
  • d2
    59.4 mm
  • Cor
    Castanho
  • Material
    Papel crepe
Tampa e tampão cónicos 19.8 mm 21.1 mm Papel crepe

10272060

Intervalo de preços
0,1196 € - 0,1137 €

Níveis de stock
18000 Em stock
Características
  • H
    19.6 mm
  • A
    19.8 mm
  • d2
    21.1 mm
  • Cor
    Castanho
  • Material
    Papel crepe
Tampa e tampão cónicos 24.1 mm 27.4 mm Papel crepe

10272084

Intervalo de preços
0,1507 € - 0,1431 €

Níveis de stock
10500 Em stock
Características
  • H
    22.6 mm
  • A
    24.1 mm
  • d2
    27.4 mm
  • Cor
    Castanho
  • Material
    Papel crepe
Tampa e tampão cónicos 20.6 mm 24.1 mm Papel crepe

10272077

Intervalo de preços
0,1312 € - 0,1246 €

Níveis de stock
11000 Em stock
Características
  • H
    21.3 mm
  • A
    20.6 mm
  • d2
    24.1 mm
  • Cor
    Castanho
  • Material
    Papel crepe
Tampa e tampão cónicos 36.8 mm 41.1 mm Papel crepe

10272114

Intervalo de preços
0,2282 € - 0,2166 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    20.6 mm
  • A
    36.8 mm
  • d2
    41.1 mm
  • Cor
    Castanho
  • Material
    Papel crepe
Tampa e tampão cónicos 41.1 mm 42.9 mm Papel crepe

10272121

Intervalo de preços
0,2442 € - 0,2321 €

Níveis de stock
4260 Em stock
Características
  • H
    21.6 mm
  • A
    41.1 mm
  • d2
    42.9 mm
  • Cor
    Castanho
  • Material
    Papel crepe
Tampa e tampão cónicos 65.7 mm 72.3 mm Papel crepe

10272169

Intervalo de preços
0,4056 € - 0,3847 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • H
    24.5 mm
  • A
    65.7 mm
  • d2
    72.3 mm
  • Cor
    Castanho
  • Material
    Papel crepe
Tampa e tampão cónicos 33.3 mm 38.6 mm Papel crepe

10272107

Intervalo de preços
0,2105 € - 0,20 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • H
    17.8 mm
  • A
    33.3 mm
  • d2
    38.6 mm
  • Cor
    Castanho
  • Material
    Papel crepe
Tampa e tampão cónicos 46.5 mm 48.0 mm Papel crepe

10272145

Intervalo de preços
0,5812 € - 0,2626 €

Níveis de stock
4572 Em stock
Características
  • H
    23.9 mm
  • A
    46.5 mm
  • d2
    48.0 mm
  • Cor
    Castanho
  • Material
    Papel crepe
Tampa e tampão cónicos 84.3 mm 92.2 mm Papel crepe

10272183

Intervalo de preços
0,5162 € - 0,4908 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    28.4 mm
  • A
    84.3 mm
  • d2
    92.2 mm
  • Cor
    Castanho
  • Material
    Papel crepe
Tampa e tampão cónicos 8.9 mm 10.2 mm Papel crepe

10272046

Intervalo de preços
0,1173 € - 0,0531 €

Níveis de stock
18500 Em stock
Características
  • H
    10.2 mm
  • A
    8.9 mm
  • d2
    10.2 mm
  • Cor
    Castanho
  • Material
    Papel crepe
Tampa e tampão cónicos 12.2 mm 19.1 mm Papel crepe

10272053

Intervalo de preços
0,0914 € - 0,0868 €

Níveis de stock
14500 Em stock
Características
  • H
    22.4 mm
  • A
    12.2 mm
  • d2
    19.1 mm
  • Cor
    Castanho
  • Material
    Papel crepe
Tampa e tampão cónicos 28.7 mm 33.0 mm Papel crepe

10272091

Intervalo de preços
0,1814 € - 0,1723 €

Níveis de stock
318 Em stock
Características
  • H
    18.3 mm
  • A
    28.7 mm
  • d2
    33.0 mm
  • Cor
    Castanho
  • Material
    Papel crepe
Tampa e tampão cónicos 42.7 mm 51.1 mm Papel crepe

10272138

Intervalo de preços
0,275 € - 0,2613 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    18.3 mm
  • A
    42.7 mm
  • d2
    51.1 mm
  • Cor
    Castanho
  • Material
    Papel crepe